Készülékmenedzsment és -paraméterezés

Tökéletes beállítás

Tökéletes beállítás

Tartsa naprakészen készülékeit, és paraméterezze gyorsan és hatékonyan az intelligens készülékeket, szenzorokat és aktorokat.

Vissza ide: Szoftverek

Kategóriák

Keresés a következő helyen: Készülékmenedzsment és -paraméterezés

Az összes termék megjelenítése ebben a kategóriában

A központi és gyártótól független készülékparaméterezés döntő előny a komplex automatizálási rendszerekben. A Phoenix Contact készülékek paraméterezésére szolgáló szoftvereszközeivel pl. a szenzorok és aktorok kényelmesen és központilag állíthatók be. Új készülékfirmware áll rendelkezésre? Hozza naprakész állapotba készülékeit, és használja ki az új funkciókat.

Előnyei

  • Kényelmes készülékparaméterezés – a buszprotokolltól függetlenül
  • Készülékek kezelőeszközeinek beillesztése olyan szabványosított interfészeken keresztül, mint az FDT és a TCI
  • Paraméterezés generikus vagy készülékspecifikus kezelőfelületeken keresztül az FDT/DTM koncepciónak köszönhetően
  • Biztonságos üzembe helyezés, pl. I/O állomások vezetékezés tesztjeivel
  • Egyszerű készülékcsere a paraméterek központi tárolásának köszönhetően
  • A funkcionális biztonság egyszerű integrálása − I/O-modulokhoz való szoftverrel, SafetyBridge technológiával
  • A készülékfirmware aktualizálása hálózaton keresztül is

Szoftvereszközök a gyors paraméterezéshez

Szoftver a készülékek paraméterezésére  

Szoftver a készülékek paraméterezésére

A Phoenix Contact különböző szoftvereszközöket kínál a készülékek paraméterezéséhez – minden esetben a követelményekhez illő megoldás áll rendelkezésre.

AutomationXplorer+
Olyan FDT-alapú szoftvereszköz, amely közös platformot nyújt a különböző készülékek kezelőfelületeihez. Így az AutomationXplorer+ segítségével szenzorok, aktorok vagy készülékek a gyártótól függetlenül paraméterezhetők – a hálózati határokon túl is.

Startup+
Ezt a szoftvert kifejezetten az Axioline I/O rendszerhez dolgoztuk ki. A Startup+ segítségével például ellenőrizni lehet az Axioline állomás vezetékezését az állomás hálózatra csatlakoztatása nélkül.

MGUARD DM
A beépített tűzfallal ellátott biztonsági routerek hatékony kezelésére szolgáló szoftver. Egy sablonmechanizmus segítségével felhasználóként akár több ezer routert is konfigurálhat és kezelhet.

SAFECONF
A funkcionális biztonság biztonsági szoftvere. A SAFECONF használatával konfigurálhatók a TRISAFE és a SafetyBridge modulok. Drag & drop módszerrel hozhat létre az igényeinek megfelelő biztonsági rendszert.  

PC Worx Firmware Updater
A PC Worx Firmware Updater segítségével naprakész állapotba hozhatja készülékeit. Az aktuális firmware kiküszöböli a hibákat, vagy új funkciókhoz biztosít hozzáférést. A szoftver jelenleg is számos készüléket támogat, és további készülékcsaládokkal fog bővülni.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160