Készülékcsatlakozók

Mindig illesztve

Mindig illesztve

Teljesen mindegy, milyen alkalmazásra tervezi készülékét. Itt megtalálja a megfelelő készülékcsatlakozót.

Vissza ide: Szenzor/aktor kábelezés

Kategóriák

Keresés a következő helyen: Készülékcsatlakozók

Az összes termék megjelenítése ebben a kategóriában

Ismerje meg széles termékkínálatunkat – nagy pólusszámú alkalmazásokhoz is. A NYÁK-lappal való összeköttetéshez válassza a hullámforrasztást vagy a THR (Through-Hole-Reflow, furatszereléses reflow forrasztás) eljárást.

Előnyei

  • Robusztus a magas fokú védettségnek köszönhetően
  • Időmegtakarítás a SPEEDCON gyorsreteszeléses szerelés, illetve a gyorscsatlakozós konfekcionálás révén
  • Rugalmas – standard termékeink ügyfélspecifikus módosításainak köszönhetően
  • Könnyű csatlakoztatás moduláris készülékcsatlakozókkal

Átfogó termékkínálat

A Phoenix Contact készülékcsatlakozói: termékkínálat  

Készülékcsatlakozók: termékkínálat

Az ipari környezet sokoldalú követelményeket támaszt a szenzorok és aktorok kábelezésével szemben.

Ennek megfelelően sokoldalúak a Phoenix Contact termékei is.

Találja meg a megfelelő készülékcsatlakozót – M5, M8 vagy M12 méretben, fali átvezetésként is.

Egyéni készülékkoncepciójához optimálisan illeszkedő megoldást szállítunk Önnek.

Kényelmes csatlakoztatás

A Phoenix Contact készülékcsatlakozói: kényelmes csatlakoztatás  

Készülékcsatlakozók: kényelmes csatlakoztatás

A Phoenix Contact egyedi komponenseivel önállóan állíthatók össze a csatlakozók. Az egyéni alkalmazáshoz szabva.

Egyszerű automatizálás

A Phoenix Contact készülékcsatlakozói: egyszerű automatizálás  

Készülékcsatlakozók: egyszerű automatizálás

Válasszon Ön is: a Phoenix Contact készülékcsatlakozókat és érintkezőtartókat kínál automatizált furatszereléses reflow forrasztási folyamatokhoz.

A furatszereléses reflow forrasztásra alkalmas alkatrészek kialakítása, anyagválasztása és csomagolása közvetlenül az automatizált beültetési és reflow folyamatokhoz igazodik.

Ügyfélspecifikus változatok

Méretre szabott megoldások a szenzor-/aktorkábelezéshez a Phoenix Contacttól  

Méretre szabott megoldások a szenzor-/aktorkábelezéshez

Az ipari csatlakozók átfogó termékpalettája ellenére a standard kínálatból nem mindig tudjuk a vevők igényeit kielégíteni.

Mégis szeretnénk az Ön számára gyorsan és rugalmasan kifejleszteni a méretre szabott megoldásokat – legyen szó gép-, berendezés-, vagy készülékgyártásról.

A Phoenix Contact dugaszolható ipari csatlakozókkal foglalkozó szolgáltató központja kívánságai alapján néhány nap alatt egyedi terméket készít.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Konfigurátor

Hozzon létre termékeket és megoldásokat egyéni alkalmazásához.

M17 - M58 kerek ipari csatlakozók

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás