Védőkapcsolós kártya

Potenciálelosztás könnyedén

Potenciálelosztás könnyedén

A kapcsolószekrényben akár 35% helyet is megtakaríthat a moduláris megoldáshoz képest.

Vissza ide: Készülékvédő kapcsolók

Kategóriák

Keresés a következő helyen: Védőkapcsolós kártya

Az összes termék megjelenítése ebben a kategóriában

A többcsatornás védőkapcsolós kártyákat pl. gépek sorozatgyártásában, illetve a vezérlés-, illetve folyamattechnikában alkalmazzák. A központi potenciálelosztás következtében a telepítési ráfordítások minimálisra csökkennek. A termomágneses, illetve elektronikus védőkapcsolók egyedi beszerelésének köszönhetően a kártyák sokoldalúan használhatók.

Előnyei

  • csökkentett telepítési ráfordítások a központi potenciálelosztásnak köszönhetően
  • biztonsági rendszerekbe is illeszthető a biztonsági relék révén
  • csatornánként akár négy fogyasztó egyidejű biztosítása a kiegészítő kapocshelyeknek köszönhetően
  • a kártya nagy áramterhelhetősége akár 60 A betáplálást is lehetővé tesz
  • folyamatos tájékoztatás a beépített gyűjtő távjelzésnek köszönhetően

A funkcióról és a kialakításról

4 csatornás védőkapcsolós kártya  

4 csatornás védőkapcsolós kártya

Védőkapcsolós kártyáink védelmi áganként akár négy fogyasztóhoz is csatlakozási lehetőséget nyújtanak.

Az egyedi fogyasztóbiztosítás mellett biztonsági reléérintkezők is behurkolhatók. Így az érintett áramkörök könnyen, a biztonsági elvárásoknak megfelelően vezetékezhetők. Ezenkívül az engedélyezett áramutak kapcsolóérintkezőinek védettsége az előírásoknak megfelelő.

A kártyákra termomágneses és elektronikus, a CB termékcsaládba tartozó készülékvédő kapcsolók is ültethetők. Csatlakozásuk direkt rugós, és 4, 8 és 12 csatornás változatban kaphatók.

Nagyfokú üzembiztonság a redundáns tápellátás révén

Redundáns betáplálás  

QUINT Oring és védőkapcsolós kártya

Gondoskodjon a nagyfokú rendelkezésre állásról és termelékenységről. 

Mindez a kapcsolóberendezés teljes körűen redundáns felépítésével érhető el. Azaz, a két 24 V DC tápegységet redundanciamodulon keresztül le kell választani egymásról. Ilyen modul például a Phoenix Contact QUINT Oring modulja, amelyet a védőkapcsolós kártyához kell csatlakoztatni. 

A kettős betáplálás révén tehát a fogyasztók ellátása a tápegységektől kezdve a védőkapcsoló vezetékezéséig teljes körűen redundáns.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Konfigurátor

Hozzon létre termékeket és megoldásokat egyéni alkalmazásához.

Védőkészülékek – Készülékvédő kapcsoló

Szolgáltatás


Készülékvédő kapcsolók

Szeletív túlterhelés és rövidzár elleni védelem.


Készülékvédő kapcsolók

Oktatási modul a készülékvédő kapcsolók működéséről.

További információk

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás