DeviceNet™

Univerzális terepi buszos megoldás

Univerzális terepi buszos megoldás

A terepi busz nyílt szabványa az automatizálás számos alkalmazásához megfelel.

Vissza ide: Terepi busz komponensek és rendszerek

Kategóriák

  • Átalakítók és repeaterek terméklistája
    Átalakítók és repeaterek

    A DeviceNet hálózatokban az átalakítók és repeaterek a rézvezetős interfészeket optikai kábelre helyezik át, erősítik a jeleket és szegmenseket képeznek.

  • Buszmodulok terméklistája
    BK/IB Busmaster

    Moduláris buszcsatolók és blokk I/O készülékek IP20-as vagy IP65/67-es védettséggel, a DeviceNet hálózatokkal való I/O szintű összekapcsolásra.

Keresés a következő helyen: DeviceNet™

Az összes termék megjelenítése ebben a kategóriában

A DeviceNet™ különösen jól alkalmazható az áttekinthető automatizálási feladatokhoz. Ennek alapja a CIP protokoll (Common Industrial Protocol, általános ipari protokoll) különösen kompakt SMS-formátuma. A DeviceNet™ rendszert az EN 50325 európai szabvány írja le, amelyet az ODVA (Open DeviceNet™ Vendor Association, DeviceNet™ Forgalmazók Nyílt Egyesülete) nevű szervezet gondoz.

Előnyei

  • Kevesebb vezetékezési ráfordítás a kisméretű készülékek közvetlenül buszon keresztül történő tápellátásának köszönhetően
  • Megbízhatóság a kommunikáció automatikus helyreállítása révén
  • Intelligencia a kettősen címzett készülékek automatikus felismerése formájában

DeviceNet™: megbízható és intelligens kommunikáció

A Phoenix Contact DeviceNet™ összetevői  

A Phoenix Contact DeviceNet™ összetevői

Dolgozzon hatékonyan: a DeviceNet™ lehetővé teszi a többszörös hozzáférést és az üzenetek priorizálását. A rendszer a CAN-alapú (Controller Area Network, vezérlőhálózat) CIP terepi buszrendszerekhez tartozik.

Használja a hibák felismerésére a jól bevált CAN-mechanizmusokat a DeviceNet™ alatt is.

További előnyök

A döntés az Öné: a DeviceNet™ master-slave, multi-master vagy peer-to-peer konfigurációban is üzemeltethető.

Ezenkívül a DeviceNet™ a CIP protokollnak köszönhetően a producer/consumer modellt alkalmazza. Ez a többi modellel ellentétben hatékonyabb adatátvitelt tesz lehetővé.

DeviceNet™ összetevők: moduláris és blokkos kialakítású

DeviceNet™ összetevők  

Inline rugalmas automatizálási modul DeviceNet™ hálózatokon

A buszcsatolóink lehetővé teszik az Inline rugalmas automatizálási modul üzemeltetését a kapcsolószekrényben, DeviceNet™ hálózatokon.

Állítsa össze egyedi módon az Inline álllomást. A terepibusz-csatolón keresztül az állomást a hálózat tetszőleges helyére be lehet iktatni. Az architektúra a következő: a terepibusz-csatoló a DeviceNet™ hálózatban slave, a lokális buszon pedig master.

Az Inline I/O blokk kis és közepes mennyiségű I/O esetén alkalmazható. A különösen lapos kivitelnek köszönhetően ez a legszűkebb helyeken is alkalmazható, például kapocsdobozokban.

A decentralizált terepi automatizáláshoz a Phoenix Contact Fieldline termékcsaládjának készülékei állnak rendelkezésére. A készülékek IP65/67 védettségűek, és durva állomásközeli környezetekben alkalmazhatók.

Az önálló Fieldline készülékek esetén a terepi busz csatlakozás és az I/O szint közvetlenül integrálva van. Ezeket a készülékeket akkor alkalmazhatja a decentralizált terepi környezetben, ha kevés digitális I/O pontra van szükség.

DeviceNet™ infrastrukturális összetevők

DeviceNet™ infrastrukturális összetevők  

DeviceNet™ infrastrukturális összetevők

A moduláris PSI-REP és PSI-MOS jelismétlő koncepciójával most először áll rendelkezésre egy infrastrukturális modul mind rézvezetékekhez, mind optikai kábelekhez.

A hálózat optimálisan strukturálva van a potenciálszegmentálás révén. Ennek köszönhetően szinte korlátlanok a lehetőségek a hálózati topológia terén.

Az átvitel sebességét és a rendszer rendelkezésre állását egyidejűleg sikerült maximalizálnunk – a visszahatástól mentes hibabehatárolás vagy a redundáns installációs koncepciók révén.

A Phoenix Contact terepi busz médiaátalakítókkal a DeviceNet™ interfészt optikai kábelre lehet áttenni; ezzel el lehet érni a maximális zavarállóságot és átviteli hatótávolságot az ipari alkalmazásoknál.

Ezenkívül a DeviceNet és CANopen bridge eszközökkel alternatív átviteli hordozókat is használni lehet, ilyenek a modem/DSL szakaszok, rádiós kapcsolatok és Ethernet hálózatok. Az egyes szegmensekben különböző adatáviteli sebességekre is van lehetőség..

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Szolgáltatás

További információk

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás