Fejlesztőkészletek

Fejlesztőkészletek

Gyors és költségoptimalizált fejlesztés

A saját megoldás gyorsan és egyszerűen kialakítható a beépített csatlakozástechnikával ellátott előre definiált fejlesztőkészletekkel.

Vissza ide: Kalapsínre szerelhető készülékházak

Kategóriák

  • ME-MAX fejlesztőkészlet terméklistája
    ME-MAX fejlesztőkészlet

    Az ME-MAX fejlesztőkészlet optimális választás akkor, ha az elektronikát keskeny helyre kell beépíteni, de nagy beültetési felületre van szükség a nyomtatott áramköri lapon.

  • ME-PLC fejlesztőkészlet terméklistája
    ME-PLC fejlesztőkészlet

    Teljes rugalmasság, tágas hely az elektronika számára és kényelmes csatlakozási lehetőségek: ezt kínálja Önnek az ME-PLC fejlesztőkészlet.

  • UM-BASIC fejlesztőkészlet terméklistája
    UM-BASIC fejlesztőkészlet

    A magas felépítésű alkatrészekkel készülő elektronikákhoz áll rendelkezésre az UM-BASIC fejlesztőkészlet. A profil ház gyorsan és egyszerűen szerelhető az elektronika betolásával és a végelemek bepattintásával.

Keresés a következő helyen: Fejlesztőkészletek

Az összes termék megjelenítése ebben a kategóriában

A fejlesztőkészletekkel gyorsan megvalósíthatók a prototípusok és nullszériás készülékek. A különféle készülékház-családok építőkészletei egyedi elektronika-elrendezéseket és csatlakozási megoldásokat tesznek lehetővé.

 

Előnyei:

  • A saját megoldás gyorsan és egyszerűen kialakítható az előre definiált fejlesztőkészletek alkalmazásával
  • Komplett házmegoldások beépített csatlakozástechnikával
  • Illeszkedő lyukraszteres nyomtatott áramköri lapok a kézi beültetéshez
  • Specifikus buszcsatlakozók teljes készülékrendszerek felépítéséhez

BC fejlesztőkészlet

BC fejlesztőkészlet  

BC fejlesztőkészlet

Integrálja épületautomatizálási elektronikáját a korszerű BC készülékházba.

  • DIN 43880 szabványú, installációs elosztókhoz való ház 107,6 mm-es beépítési szélességgel
  • Nyomtatott áramköri kapcsok 5 mm-es raszterrel, vezeték-keresztmetszet: 1,5 mm2
  • Opcionális lyukraszteres nyomtatott áramköri lap kb. 7650 mm2 beültetési felülettel, THT elemek kézi felforrasztásához
  • Az egyes házmodulok összeköthetők egymással a választható HBUS segítségével a kalapsínen keresztül

 

EH fejlesztőkészlet

EH fejlesztőkészlet  

EH fejlesztőkészlet

Fejlesszen és alakítson ki jól alkalmazható és kompakt készülékmegoldásokat az EH fejlesztőkészlettel.

  • Lapos készülékház 45 mm-es beépítési szélességgel
  • Nyomtatott áramköri kapcsok 5,08 mm-es raszterrel, vezeték-keresztmetszet: 2,5 mm2
  • Opcionális lyukraszteres nyomtatott áramköri lap kb. 1600 mm2 beültetési felülettel, THT elemek kézi felforrasztásához 

ME-IO fejlesztőkészlet

ME-IO fejlesztőkészlet  

ME-IO fejlesztőkészlet

Az ME-IO sorozatba tartozó fejlesztőkészlettel sok jelbemenetet és jelkimenetet tartalmazó vezérlő- és I/O rendszert fejleszthet ki.

  • Keskeny készülékház 18,8 mm-es beépítési szélességgel
  • Dugaszolható előlapi csatlakozástechnika
  • Opcionális lyukraszteres nyomtatott áramköri lap kb. 3400 mm2 beültetési felülettel, THT elemek kézi felforrasztásához
  • Az egyes házmodulok összeköthetők egymással a választható TBUS segítségével a kalapsínen keresztül

ME-MAX fejlesztőkészlet

ME-MAX fejlesztőkészlet  

ME-MAX fejlesztőkészlet

Az ME-MAX fejlesztőkészlet optimális választás akkor, ha az elektronikát keskeny helyre kell beépíteni, de nagy beültetési felületre van szükség a nyomtatott áramköri lapon.

  • Keskeny készülékház 22,5 mm-es beépítési szélességgel
  • Érintésvédett, dugaszolható csatlakozástechnika
  • Opcionális lyukraszteres nyomtatott áramköri lap kb. 7400 mm2 beültetési felülettel, THT elemek kézi felforrasztásához
  • Az egyes házmodulok összeköthetők egymással a választható ME-TBUS segítségével a kalapsínen keresztül

ME-PLC fejlesztőkészlet

ME-PLC fejlesztőkészlet  

ME-PLC fejlesztőkészlet

Teljes rugalmasság, tágas hely az elektronika számára és kényelmes csatlakozási lehetőségek: ezt kínálja Önnek az ME-PLC fejlesztőkészlet.

  • Nagy készülékház 40 mm-es beépítési szélességgel, max. 15000 mm² beültetési felületű nyomtatott áramköri laphoz
  • Dugaszolható előlapi csatlakozástechnika
  • Opcionális lyukraszteres nyomtatott áramköri lap kb. 15 000 mm2 beültetési felülettel, THT elemek kézi felforrasztásához

 

UM-BASIC fejlesztőkészlet

UM-BASIC fejlesztőkészlet  

UM-BASIC fejlesztőkészlet

A magas kialakítású alkatrészeket tartalmazó elektronikákhoz az UM-BASIC fejlesztőkészlet használható. A profilház az elektronika betolásával és az oldalrészek rápattintásával gyorsan és egyszerűen szerelhető.

  • Profilház 104 mm-es hosszúsággal 
  • 100 mm hosszúságú nyomtatott áramköri lapokhoz
  • Nyomtatott áramköri kapcsok 5,08 mm-es raszterrel, vezeték-keresztmetszet: 2,5 mm2
  • Opcionális lyukraszteres nyomtatott áramköri lap kb. 10 700 mm2 beültetési felülettel, THT elemek kézi felforrasztásához

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Konfigurátor

Hozzon létre termékeket és megoldásokat egyéni alkalmazásához.

Elektronikaházak

Szolgáltatás

Elektronikaházak

Fejlesztőkészlet az elektronika professzionális integrálásához.

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás