Vissza az Áttekintéshez

Hálózatok és terepi buszok

A rendszer áttekintése

Különböző iparágakhoz különböző buszrendszerek  

Különböző terepi buszrendszerek a különböző iparágak számára

Az automatizálástechnika területén a különböző iparágaknak különböző igényei vannak az adatátvitellel szemben. Ezért alakult ki többféle terepibusz- és Ethernet alapú rendszer.

Az illetékes felhasználói szervezet minden terepibusz-, ill. hálózati rendszerhez követelményprofilt készít. Ez az összes műszaki adatot tartalmazza, például a legmagasabb átviteli sebességet, a leghosszabb engedélyezett kábelezési szakaszt.

Függetlenül attól, hogy gyártásról, vagy egy berendezés üzembe helyezéséről van-e szó, a felhasználóknak és az összetevők gyártóinak igazodniuk kell ezekhez az előírásokhoz.

A következőkben a legfontosabb és legelterjedtebb terepibusz- és hálózatrendszerek dokumentációit találhatja.

Vissza az oldal tetejére

Hálózati technológiák

A kívánt hálózat kialakításához szükséges összes információt letölthető PDF fájlként biztosítjuk.

Leírás Nyelv Állapot
Industrial-Ethernet-Planning-and-Installation-Guide.pdf [PDF, 0,91 MB]
Ipari Ethernet
Angol 2003/10/01
PN-Cabling-Guide_2252_V200_May07.pdf [PDF, 6,5 MB]
PROFINET
Angol 2007/03/01
SERCOS Planning and Installation Guide V15 (clean).pdf [PDF, 1,24 MB]
SERCOS III
Angol 2010/04/01
ethernet IP Infrastructure_Guide.pdf [PDF, 28,55 MB]
Ethernet/IP
Angol 2007/01/01
Vissza az oldal tetejére

Terepibusz-technológiák

A kívánt terepi busz kialakításához szükséges összes információt letölthető PDF fájlként biztosítjuk.

Leírás Nyelv Állapot
Interbus.pdf [PDF, 14,68 MB]
INTERBUS
Angol 2001/11/01
Profibus DP.pdf [PDF, 16,67 MB]
PROFIBUS DP
Német 2002/10/01
Profibus PA.pdf [PDF, 7,37 MB]
PROFIBUS PA
Német 2002/10/01
CANopen.pdf [PDF, 1,21 MB]
CANopen
Angol 1999/10/10
DeviceNet_Cable_Guide_Print_Copy.pdf [PDF, 9,36 MB]
DeviceNet
Angol 2002/01/01
asi-d.ppt [PDF, 0,93 MB]
AS-Interface
Német 2000/05/01
CC-Link_cabling_guide.pdf [PDF, 2,53 MB]
CCLink
angol 2004/07/01
FF_Grundlagen.pdf [PDF, 1,81 MB]
Foundation Fieldbus
angol 2000/05/01
USB.pdf [PDF, 6,01 MB]
USB
angol 2000/10/20
Vissza az oldal tetejére

Vissza az Áttekintéshez
További információ

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás