Adatvonali csatlakozók

Adatvonali csatlakozók M8 és M12 méretben

biztonságos adatátvitel

Terepi buszokba és hálózati alkalmazásokba gazdaságosan beépíthető adatcsatlakozók

Vissza ide: Kerek csatlakozók

Kategóriák

Keresés a következő helyen: Adatvonali csatlakozók

Az összes termék megjelenítése ebben a kategóriában

Az ipari környezeti feltételek magas követelményeket támasztanak az adatvonali csatlakozókkal szemben. Termékeink az iparban alkalmazható összetevőket kínálnak az összes elterjedt terepi buszhoz és hálózathoz.

Előnyei

  • Sokoldalúság - átfogó termékválaszték az elterjedt hálózatokhoz és terepi-buszrendszerekhez
  • Flexibilitás a csatlakozástechnika kiválasztásánál
  • Egyszerű szerelés a célszerszám nélküli csatlakozástechnikának köszönhetően
  • Nagy biztonság a szabványosított csatlakozórendszerek révén

Rézalapú adatvonali csatlakozók M8/M12 menettel

Rézalapú adatvonali csatlakozók M8/M12 menettel  

Rézalapú adatvonali csatlakozók M8/M12 menettel

Csatlakozódugaszaink biztonságos és megbízható adatátvitelről gondoskodnak. Az innovatív csatlakozástechnikának és az ipari kivitelnek hasznát fogja venni. A termékkínálatunk beépíthető és a terepen konfekcionálható csatlakozókat, valamint speciális, szerszám nélkül alkalmazható csatlakozórendszereket tartalmaz.

  • Csatlakozások az összes elterjedt terepi buszhoz és hálózathoz
  • Átviteli sebesség 10 Gbit/s-ig
  • CAT6A szabvány szerinti komponensek

 

Optikai kábeles adatvonali csatlakozók

Optikai kábeles adatvonali csatlakozók  

Optikai kábeles adatvonali csatlakozók

Nagy átviteli sebesség, csekély csillapítás, érzéketlenség az elektromágneses zavarokkal szemben: az optikai kábelek az ipari berendezések és infrastrukturális alkalmazások modern átviteli eszközeihez tartoznak. Mindegy, hogy milyen száltípus, vagy melyik interfész – széles választékunkban megtalálja a megfelelő csatlakozástechnikát.

  • Optikai kábeles csatlakozó M12 méretben
  • Optikai kábeles csatlakozó bajonettzárral

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Konfigurátor

Hozzon létre termékeket és megoldásokat egyéni alkalmazásához.

M17 - M58 kerek ipari csatlakozók

Szolgáltatás


Árnyékolt kerek csatlakozók

SACC QUICKON adatok és jelek számára

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás