Kalapsínre szerelhető készülékházak

Kalapsínre szerelhető készülékházak

Elektronikaházak az Ön kapcsolószekrényéhez

Kapcsolószekrényekben alkalmazható készülékház-rendszereink pontosan az Ön követelményeinek megfelelő megoldásokat kínálnak.

Vissza ide: Elektronikaházak

Kategóriák

Keresés a következő helyen: Kalapsínre szerelhető készülékházak

Az összes termék megjelenítése ebben a kategóriában

A forma, a szín és a funkció teljes rugalmassága: a kalapsínre rögzíthető házak ideális csomagolást jelentenek az Ön elektronikájának. Védik a beépített nyomtatott áramköri lapokat, egyszerűen a kalapsínre szerelhetők és optimális, integrált interfészeket kínálnak a jelek, az adatok és a teljesítmény átviteléhez.

Előnyei:

  • Kalapsínre szerelhető standard készülékházak átfogó kínálata
  • A ház időtakarékosan és egyszerűen felszerelhető
  • Univerzális vagy fixen beépített csatlakozástechnika
  • Számos változat az ügyfélspecifikus feliratozás és a választék ügyfélre szabott feldolgozása révén

BC moduláris készülékházak

BC moduláris készülékházak  

BC moduláris készülékházak

A BC sorozat moduláris elektronikaházai az épületautomatizálás jövőorientált alkalmazásai számára készülnek. Az elektronikaházak korszerű kialakításukkal, sokoldalú NYÁK-csatlakozóikkal és hatékony kalapsín-buszcsatlakozóikkal tűnnek ki.

  • Nagyvonalúan méretezett készülékházak
  • A DIN 43880 szabvány szerinti installációs elosztókhoz optimalizálva
  • Készülékek közötti csatlakoztatás a kalapsínben elhelyezett sokpólusú buszcsatlakozóval

Moduláris készülékház Raspberry Pi alkalmazásokhoz

Moduláris készülékház Raspberry Pi alkalmazásokhoz  

Moduláris készülékház Raspberry Pi alkalmazásokhoz

Az RBI-BC sorozat moduláris készülékházait speciálisan a Raspberry Pi miniszámítógép integrálásához terveztük. A DIN 43880 szabvány szerint kialakított készülékházak sorolhatók és kalapsínre vagy közvetlenül falra rögzíthetők. Opcionális interfészekkel egyszerűen bővíthetők a beépített egykártyás számítógép funkciói.

  • Egyedi funkcióbővítések opcionális interfészekkel és további tartozékokkal
  • Gyors és szerszám nélküli szerelés a házelemek egyszerű felpattintásával
  • 16 pólusú kalapsín-buszcsatlakozó a soros és párhuzamos modulkommunikációhoz

Az ME sorozat moduláris készülékházai

Az ME sorozat moduláris készülékházai  

Az ME sorozat moduláris készülékházai

Az ME sorozatú elektronikaházak révén a beültetett nyomtatott áramköri lapokból könnyen szerelhető elektronikus modulok lesznek. Az alkalmazásnak megfelelő készülékfelépítésről változtatható csatlakozástechnika, buszösszekötők és a modularitás gondoskodnak.

  • Széles csatlakoztatási kínálat a jel-, adat- és teljesítményátvitelhez
  • Könnyen szerelhető házfelépítés
  • A kalapsínbe vagy a házba integrált keresztösszekötő a modulok közötti kommunikációhoz

Az ME-MAX sorozat moduláris készülékházai

Az ME-MAX sorozat moduláris készülékházai  

Az ME-MAX sorozat moduláris készülékházai

Moduláris, funkcionális és formatervezett ME-MAX elektronikaházak a korszerű ipari elektronika számára: a változtatható csatlakozástechnika, a buszcsatlakozók és a modularitás gondoskodnak az alkalmazásnak megfelelő készülékfelépítésről.

  • Optimális hasznos felület nyomtatott áramkör beültetéséhez, kezeléshez és kijelzéshez
  • Testre szabott csatlakozási technikák jelek, adatok és teljesítmény átviteléhez
  • Készülékek közötti csatlakoztatás a kalapsínben elhelyezett buszcsatlakozóval

Az ME-IO sorozat multifunkciós készülékházai

Az ME-IO sorozat multifunkciós készülékházai  

Az ME-IO sorozat multifunkciós készülékházai

Az ME-IO készülékházrendszer különösen jól használható olyan alkalmazásoknál, ahol csekély beépítési hely áll rendelkezésre. A direkt rugós előlapi csatlakozás és a kompakt kialakítás max. 54 pólusú különálló készülékek felépítését teszi lehetővé.

  • A minimális beépítési szélesség csupán 18,8 mm
  • Lock and Release rendszerrel ellátott direkt rugós csatlakozástechnika a csatlakozódugaszok egyszerű fel- és leszereléséhez
  • Áthidalt dugasz TWIN csatlakozásként a TWIN érvéghüvelyek helyett
  • Az előlapon a házfedelek és csatlakozók sokféle kombinációja lehetséges.

Az ME-PLC sorozat multifunkciós készülékházai

Az ME-PLC sorozat multifunkciós készülékházai  

Az ME-PLC sorozat multifunkciós készülékházai

Az ME-PLC sorozatba tartozó multifunkciós elektronikaházak ideálisak a nagy helyigényű alkalmazásoknál, előlapi elrendezésű csatlakozástechnika esetén. Ez a házrendszer nagy beültetési felületet kínál a nyomtatott áramköri lapon, valamint hatékony kalapsín-buszcsatlakozókat kínál a legkülönfélébb alkalmazásokhoz.

  • Nagyvonalúan méretezett készülékházak
  • Kalapsín-buszcsatlakozó az egyedi NYÁK kialakításhoz
  • Lock and Release rendszerrel ellátott direkt rugós NYÁK csatlakozástechnika a csatlakozódugaszok egyszerű fel- és leszereléséhez
  • Dugaszolható vagy fixen beforrasztott csatlakozástechnika használható

Az UM-BASIC sorozat extrudált profilházai

Az UM-BASIC sorozat extrudált profilházai  

Az UM-BASIC sorozat extrudált profilházai

Az UM-BASIC extrudált profilházak rövid szerelési időt és a csatlakozástechnika megválasztásában nagyfokú rugalmasságot nyújtanak. Az alacsony kialakítás támogatja a lapos elektronikus részegységek felépítését és egyszerű szerelését szabványos kalapsínekre vagy közvetlenül a falra.

  • A csatlakozódugaszok a vezetékezéskor szabadon hozzáférhetők maradnak, miközben az elektronika a védőfedél rugalmas pozícionálása révén megőrzi érintésvédettségét
  • Kevesebb vezetékezési ráfordítás és gyors szerelés az opcionális busz-érintkezéssel
  • Változtatható földelőcsatlakozó a mindkét oldalra szerelhető PE-érintkezők révén
  • Optimális használhatóság nagy térfogatú alkatrészek alkalmazásakor is

Az UM-PRO sorozat extrudált profilházai

Az UM-PRO sorozat extrudált profilházai  

Az UM-PRO sorozat extrudált profilházai

A korszerű ipari elektronika egyre kisebb méretűvé, decentralizálttá és folyamatközelivé válik. Az olyan rugalmas, falra szerelhető házak, mint az UM-PRO sorozatba tartozó extrudált profilházak az idő- és helymegtakarítási tulajdonságaik meggyőzőek és magas hőmérsékleten is használhatók:

  • A poliamid 100° C-ig teszi lehetővé a felhasználást, és ezzel az UL engedély megszerzését
  • A csatlakozódugaszok a vezetékezéskor szabadon hozzáférhetők maradnak, miközben az elektronika a védőfedél rugalmas pozícionálása révén megőrzi érintésvédettségét
  • Optimális használhatóság nagy térfogatú alkatrészek alkalmazásakor is

Az UM-ALU sorozat extrudált profilházai

Az UM-ALU sorozat extrudált profilházai  

Az UM-ALU sorozat extrudált profilházai

Az UM-ALU készülékház-rendszer teljes mértékben alumíniumból készül, kiváló elektromágneses összeférhetőségi (EMC) védelmet és teljes beültetési rugalmasságot nyújt. A házak ezért kiválóan alkalmasak a nagy elektromágneses zavarási lehetőségeket rejtő ipari környezetekhez.

  • Javított árnyékolási tulajdonságok
  • Jó termikus tulajdonságok
  • Nagyfokú rugalmasság a különböző profilnagyságoknak és védőfedeleknek köszönhetően

Az EH sorozat alapházai

Az EH sorozat alapházai  

Az EH sorozat alapházai

Az EH sorozat alapházaival nagyon egyszerűen tervezhetők univerzális készülékalkalmazások. A hét beépítési szélesség, két beépítési mélység és három véglapváltozat több, mint 100 kombinációt tesz lehetővé.

  • Kalapsínre vagy falra való szerelés az alkalmazásnak megfelelő készülékrögzítéshez
  • Különböző véglapváltozatok
  • Integrált szellőzőnyílások
  • A nyomtatott áramköri lapok rugalmas pozícionálása mindhárom dimenzió irányába
     

Fejlesztőkészletek

Fejlesztőkészletek  

Fejlesztőkészletek

A fejlesztőkészletekkel gyorsan megvalósíthatók prototípusok és nullszériás készülékek. A különféle készülékház-családok építőkészletei egyedi elektronika-elrendezéseket és csatlakozási megoldásokat tesznek lehetővé.

  • A saját megoldás gyorsan és egyszerűen kialakítható az előre definiált fejlesztőkészletek alkalmazásával
  • Komplett házmegoldások beépített csatlakozástechnikával
  • Illeszkedő lyukraszteres nyomtatott áramköri lapok a kézi beültetéshez
  • Buszcsatlakozók teljes készülékrendszerek felépítéséhez

Modulare Gehäuse ICS

Modulare Elektronikgehäuse der Serie ICS für variable Anschlusstechnik  

Modulare Elektronikgehäuse der Serie ICS für variable Anschlusstechnik

So vielfältig wie die Anforderungen an zukunftsorientierte Geräte der industriellen Automatisierung sind die Lösungen durch die modularen Elektronikgehäuse ICS. Profitieren Sie von einem Gehäusesystem mit abgestuften Baugrößen, variabler Anschlusstechnik wie RJ45, D-SUB, USB und Antennenanschlüsse sowie optionalen Tragschienen-Busverbindern. Die Serie wird stetig durch zusätzliche Baubreiten und Zubehör erweitert.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Szolgáltatás

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás