DC töltőkábelek gyorstöltő oszlopokhoz

DC töltőkábelek

Feltöltés néhány perc alatt

DC töltőkábel elektromos autók DC gyorstöltéséhez.

Vissza ide: Töltőkábelek és töltőaljzatok

Kategóriák

Keresés a következő helyen: DC töltőkábelek

Az összes termék megjelenítése ebben a kategóriában

Az 1. és 2. típusú CCS (Combined Charging System) töltőoszlopok jármű-töltőcsatlakozóin kívül Kína számára GB/T szabványú csatlakozókat is kínálunk. A hűtött High-Power-Charging csatlakozókkal 500 kW töltőteljesítmény érhető el. Így az akku feltöltése a HPC töltőállomáson percek alatt megtörténik az elektromos jármű hatótávolságának mihamarabbi pótlására.

Előnyei

  • Teljes termékprogram CCS 1. típushoz, CCS 2. típushoz és GB/T szabványhoz
  • Hatékony teljesítményátvitel és hosszú idejű stabilitás az ezüstözött teljesítmény- és jelérintkezőknek köszönhetően
  • Beépített érzékelők a nagyteljesítményű érintkezők hőmérsékletének felügyeletére
  • Kényelmes használat az ergonomikus fogantyú és a kiegészítő gumibevonatú fogantyúelemek révén
  • A fejlesztés és a gyártás az IATF 16949 és az ISO 9001 gépjárműszabványnak megfelelően történt

Gyorstöltés egyenárammal, 4-es töltési mód

4-es töltési mód  

4-es töltési mód

A DC-gyorstöltéskor általában nagy töltőteljesítményt kell átvinni. A töltést a lehető legrövidebb időn belül be kell fejezni. A 4-es töltési mód DC-töltőkábelei jármű-töltőcsatlakozóval és szabad vezetékvéggel kaphatók. Közvetlenül olyan töltőoszlopokra csatlakoztathatók, amelyekben AC/DC átalakító található.

DC töltőkábel Észak-Amerika számára

CCS 1. típusú jármű-töltőcsatlakozó az észak-amerikai piacra  

CCS T1 típusú hűtött DC töltőkábel

Az CCS 1. típusú töltőkábeleket az SAE J1772 és IEC 62196-3 szabvány szerinti gyors DC töltéshez fejlesztették ki az észak-amerikai piacra. Mind a jármű-töltőcsatlakozóhoz, mind pedig az AWG kábelhez megszereztük az UL tanúsítást.

A beépített emelőkaros reteszelés biztonságosan megakadályozza, hogy a jármű-töltőcsatlakozót ki lehessen húzni a töltési folyamat alatt.

Hűtetlen

  • 80 A / 1000 V DC (AWG)
  • 170 A / 1000 V DC (AWG)
  • 200 A / 1000 V DC (AWG)

Hűtött – High Power Charging:

  • 400 A / 1000 V DC (metrikus)
  • 500 A / 1000 V DC (metrikus)

DC töltőkábel Európa számára

CCS 2. típusú jármű-töltőcsatlakozó az európai piacra  

CCS 2. típusú hűtött DC töltőkábel

2013-ban az Európai Bizottság fontos mérföldkövet határozott meg az európai gyorstöltési technika számára – a 2. típust európai szabványként rögzítette.

A CCS 2. típusú DC töltőkábeleket a töltési folyamat alatt a járműcsatlakozóba épített reteszelő aktuátor elektromechanikusan reteszeli. A töltőkábelekhez megszereztük az IEC 62196-3 és VDE szabvány szerinti tanúsítást.

Hűtetlen:

  • 80 A / 1000 V DC (metrikus)
  • 150 A / 1000 V DC (metrikus)
  • 200 A / 1000 V DC (metrikus)

Hűtött – High Power Charging:

  • 400 A / 1000 V DC (metrikus)
  • 500 A / 1000 V DC (metrikus)

DC töltőkábel Kína számára

GB/T szabvány szerinti jármű-töltőcsatlakozó DC töltéshez a kínai piacra  

GB/T szabvány szerinti DC töltőkábel

A kínai töltőhálózatban a gyorstöltéshez GB/T 20234.3-2015 szabványú DC töltőkábeleket használnak.

A jármű-töltőcsatlakozó egyedülálló, a Phoenix Contact által kifejlesztett reteszelést tartalmaz. Ez a töltőoszlopról vezérelt reteszelés nem engedi meg a jármű-töltőcsatlakozón található emelőkar működtetését a töltési folyamat alatt. Ezáltal a töltési folyamat alatt a jármű-töltőcsatlakozót nem lehet kihúzni.

Hűtetlen:

  • 80 A / 1000 V DC (metrikus)
  • 125 A / 1000 V DC (metrikus)
  • 180 A / 1000 V DC (metrikus)
  • 250 A / 1000 V DC (metrikus)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

A gyorstöltés új dimenziója

A High Power Charging alkalmazásával az elektromobilitás alkalmassá válik a mindennapokra.

High Power Charging Technology
High Power Charging Technology

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás