DC UPS beépített tápegységgel

DC UPS beépített tápegységgel

Kicsi és rugalmas

A TRIO UPS és a MINI UPS keskeny – pedig két funkció kap helyet egy készülékházban.

Vissza ide: UPS DC alkalmazásokhoz

Kategóriák

  • A MINI UPS rendszer terméklistája
    MINI UPS

    A MINI UPS különösen helytakarékos módon egyesíti a tápegységet és az elektronikus átkapcsoló egységet ugyanabban a házban.

  • TRIO UPS terméklistája
    TRIO UPS

    A TRIO UPS tápegységet kifejezetten a gépek sorozatgyártásában használt ipari PC-k tápellátására fejlesztették ki.

Keresés a következő helyen: DC UPS beépített tápegységgel

Az összes termék megjelenítése ebben a kategóriában

Olyan szünetmentes DC tápegységet keres, amely kevés helyet foglal el a kapcsolószekrényben? A MINI UPS és a TRIO UPS egy készülékházban egyesíti a tápegységet és az elektronikus átkapcsoló egységet. Mind a táphálózat kifogástalan működésekor, mind hálózati zavarok esetén garantálják a DC fogyasztók üzemelését.

Előnyei

  • Világszerte felhasználható a széles bemeneti tartomány és a nemzetközi engedélyek révén
  • Megbízható tápellátás akár a hálózatról, akár anélkül
  • Helytakarékos: tápegység és elektronikus átkapcsoló egység egy házban
  • Mindig illeszthető: a különböző energiatárolók egyedi áthidalási időket tesznek lehetővé max. 20 A áramig

TRIO DC UPS – helytakarékos és USB interfésszel van ellátva

Önálló TRIO UPS  

TRIO UPS 24 V DC-hez

A beépített tápegységgel ellátott TRIO DC UPS-sel megbízhatóan és helytakarékosan táplálhatók a DC terhelések.

  • A csatlakoztatott ipari PC-k a beépített USB interfész segítségével egyszerű módon leállíthatók.
  • Az üzembe helyezés leegyszerűsítése érdekében az indítás energiatárolóról, hálózati betáplálás nélkül is lehetséges.
  • Nagy áthidalási idők a VRLA energiatárolók nagy választékának köszönhetően
  • Az UPS-CONF szoftverrel a szünetmentes tápegység viselkedését optimálisan az egyedi feltételekhez lehet igazítani.

MINI UPS – kompakt kialakítás és sokféle jelzés

Kompakt MINI UPS  

MINI UPS 24 V vagy 12 V DC-hez

A MINI UPS ott használható, ahol helytakarékos megoldásra van szükség maximum 24 V DC és 2 A névleges áram, ill. 12 V DC és 4 A névleges áram mellett.  

  • Nagy üzembiztonság a sokféle jelzésnek és az akkumulátor hőmérsékletfüggő töltésének köszönhetően.
  • Gyors installálás az egyszerűen csatlakoztatható COMBICON dugaszolható csatlakozókkal elérhető minimális vezetékezési ráfordítás révén.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Konfigurátor

Hozzon létre termékeket és megoldásokat egyéni alkalmazásához.

Tápegységek és szünetmentes tápegységek

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás