DC töltőkábelek

Gyorstöltés a Phoenix Contact 1-es típus, 2-es típus és GB/T szabvány szerinti jármű-töltőcsatlakozóival

Nagy teljesítményű

Jármű-töltővezetékek gyorstöltő oszlopokhoz csatlakoztatásra.

Vissza ide: E-mobilitás töltőcsatlakozó-rendszerek

Kategóriák

  • DC töltőkábelek terméklistája
    DC töltőkábelek

    A Phoenix Contact Typ 1, Typ 2 és GB/T szabvány szerinti DC jármű-töltőcsatlakozói gyorstöltő oszlopokhoz való csatlakoztatáshoz

Keresés a következő helyen: DC töltőkábelek

Az összes termék megjelenítése ebben a kategóriában

Hosszú utazás kisebb megszakításai esetén adódik az egyenáramú gyorstöltés lehetősége. Ezek lehetővé teszik mindhárom szabvány használatát: 1-es típus, 2-es típus és GB/T. A kombinált töltőrendszer (CCS) a legnagyobb rugalmasságot kínálja: az ilyen töltőcsatlakozóval felszerelt járművek AC- és DC-töltéssel is tölthetők.

Előnyei

  • Széles termékkínálat CCS 1-es típussal, CCS 2-es típussal és GB/T típussal
  • Biztonságos töltés reteszelő mechanizmusokkal
  • Hőmérséklet-felügyelet minden DC jármű-töltőkábelbe beépített érzékelőkkel
  • Fagy ellen védett karos reteszelés

DC jármű-töltőcsatlakozó nyitott vezetékvéggel, a Mode 4-nek megfelelően

DC-gyorstöltés esetén általában nagy töltőteljesítményt kell átvinni. A töltőáram akár 250 A DC is lehet, így a töltés a lehető legrövidebb időn belül elvégezhető. A jármű-töltőcsatlakozó vezetéke közvetlenül az AC/DC átalakítót tartalmazó töltőoszlopra csatlakozik. A szigorúbb biztonsági követelmények miatt dugaszolható csatlakozást csak járműoldalon alakítanak ki.

CCS 1-es típusú jármű-töltőcsatlakozó - DC-töltés Észak-Amerikában

1-es típusú CCS jármű-töltőcsatlakozó az észak-amerikai piacra  

1-es típusú CCS jármű-töltőcsatlakozó

Az SAE J1772 és IEC 62196-3 szabvány szerinti CCS 1-es típusú DC-töltőcsatlakozó rendszerrel az USA gyorstöltő rendszereit lehet felszerelni. A karos reteszelést egy további aktuátoros reteszelés erősíti. A CCS jármű-bemenettel az egyfázisú AC- és DC-töltés egyaránt lehetséges.  

2-es típusú CCS jármű-töltőcsatlakozók - DC-töltés Európában

CCS 2-es típusú jármű-töltőcsatlakozó az európai piacra  

2-es típusú CCS jármű-töltőcsatlakozó

Az Európai Bizottság által Európára megállapított szabvány a 2-es típus. A CCS segítségével ezzel a csatlakozó-geometriával is megvalósítható az AC-, valamint a gyors DC-töltés is. A töltőkábel vezetékkeresztmetszete nagyobb, akár 200 A / 1000 V DC-töltőteljesítményhez is alkalmazható. Az elektromechanikus aktuátoros reteszelés megakadályozza a töltés befejeződése előtti kihúzást.

GB/T jármű-töltőcsatlakozó - DC-töltés Kínában

GB/T szabvány szerinti DC jármű-töltőcsatlakozó a kínai piacra  

DC jármű-töltőcsatlakozó GB/T szabvány szerint

A GB/T szabvány gyors egyenáramú töltéshez alkalmazható a kínai nyilvános töltőoszlopokon. A DC-töltés nagyobb biztonsági követelményei miatt a Phoenix Contact egyedülálló reteszelő mechanizmust fejlesztett ki, amelyet a jármű töltőcsatlakozójába épített be.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Szolgáltatás

Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/hu/pxc/content_pages/!ut/p/b1/5ZbLjqJAFIafxQdQCrBAllUNAsqliztsCCCirVzkKjz9OL2cpGf24zmrk3w5yZd_81MRFa5pmgMQ7naMQAVUVCXjtUj6a10l9993xMWCbHCA2XI02BMIEGbIgT86LlJZyqdC_KLCnylVg_96Er4A_kcAQcqhgn3GYrFWC4REojHH4qjfLTkDs9HjbAKdaJ-shrOrnuNGFk07ptNuz8zLaG0J3LEBMl7c1M0Ub21wtyU17SGnd2au0bvMMiP2SR72F9tmmje3rJcvi7WMQ17zvKpuwZTH-7A62JO9jNaiwEd60uDxYkbwWH6MjNDE4EwsmwCdSMBCFwlfZOLiGlV4Vrs5PJKyvWhSwOFg8eOduvqXMP9mwuTdEuaYdxOm30xYB-8m_G4JS_9fwgcquqblZsrKDdg0z2yT1VWfV33cJEXeUd4hpF-yeiFJwScoPC3SSZK68QVUkYib-XoNRUvP294W2tN5FuA6aYIW7mFOapLhp6Kf7mTARKpk2Sy3-O6EJkJWBf3bFdlQarqqjZ9d-dgv4rCFsO0K9cMZpTMfwpc366uR8ckxri8cLK-HGk4To4ieD11mFdqNHTn0U8c-M8Q1A8UBA0fvG__LNWDLG0PnTzfR90TNq9xT0pdnvheQPZmDXqxeLSb6W0f5rjDfAPhhEKDsyxArbvwZfCguZSh1mVNl1M7r5I9NwdcWrVa_AKcHJ2Q!/dl4/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?gclid=Cj0KEQjwxPbHBRCdxJLF3qen3dYBEiQAMRyxS3SqEgbYy5l9fgghE0hKH4Y03CoE5MIQMbpcl9BbzUYaAmTP8P8HAQ

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás