Kiberbiztonság

Ipari kiberbiztonság

Biztonságos ipari hálózatok

Innovatív védőpajzs az Ön rendszeréhez: integrált tűzfallal és VPN-nel ellátott routerek.

Vissza ide: Ipari Ethernet

Kategóriák

Keresés a következő helyen: Kiberbiztonság

Az összes termék megjelenítése ebben a kategóriában

Védje meg rendszereit az emberek vagy a kártékony szoftverek illetéktelen hozzáférésétől. A Phoenix Contact mGuard termékei erős, rugalmas és gyors tűzfallal biztosítják a berendezések hálózatát. Az opcionális VPN funkció ezen kívül biztonságos kapcsolatot tesz lehetővé az interneten keresztül távoli telephelyekhez vagy gépekhez.

Előnyei

  • A legmagasabb fokú biztonság Stateful Inspection tűzfal és Deep Packet Inspection segítségével
  • Egyszerű és biztonságos távkarbantartás a VPN kapcsolat és az IPsec protokoll révén
  • Nagy teljesítmény 99 Mbit/s maximális adatáteresztő képességgel
  • Számos alkalmazási lehetőség: kompakt kalapsín-modulként, PCI formátumban vagy hordozható készülékként USB-táplálással
  • A licenc- és funkcióbővítések révén az Ön igényeivel együtt bővül

Ipari rendszerek biztonságos védelme

Tűzfal ipari rendszerek védelmére  

Megbízható védelem az Ön hálózata számára

A vállalatok csak akkor lehetnek eredményesek, ha rendszereik megbízhatóan működnek: a rendszerleállások, szabotázsok vagy adatvesztések nagy gazdasági károkat okozhatnak. Ezért az ilyen kiesések elkerülése rendkívül fontos.

Az ipari berendezések biztonsági hiányosságok elleni lehető legjobb védelme érdekében a Phoenix Contact az mGuard család révén számos biztonsági eszközt kínál különböző célokra, pl. biztonságos távkarbantartásra vagy szervizszakemberek biztonságos hozzáféréséhez.

Az mGuard termékkínálat

Különböző kialakítású mGuard termékek  

Az Ön alkalmazásához megfelelő típus: mGuard biztonsági eszközök

Az mGuard termékek testreszabott biztonsági megoldást jelentenek az ipari hálózatok számára. A robusztus és ipari használatra alkalmas biztonsági eszközök tűzfal, routing és VPN funkciókkal rendelkeznek a rosszindulatú kibertámadások és nemkívánatos zavarok elleni védelemhez. Ezen kívül biztonságos távkarbantartást is lehetővé tesznek nyilvános hálózatokon keresztül.

Az igényeknek megfelelően a Phoenix Contact különböző hardver- és szoftvertermékeket kínál hálózatbiztonsági területre:

  • kalapsínre szerelhető készülékek és PCI-kártyák
  • hordozható hardverek, asztali és 19”-os készülékek az mGuard terepi készülékek ellenállomásaként
  • licencopciók
  • központi menedzsmentszoftver
  • biztonságos VPN kliens
  • felhőalapú megoldások

Funkciókészlet

Az mGuard firmware minden mGuard biztonsági eszközön a következő funkciókat kínálja:

  • Stateful Inspection tűzfal
  • Felhasználói tűzfal
  • NAT (Network Address Translation) és 1:1-NAT routing
  • Nagy biztonságú IPsec virtuális magánhálózatok (VPN-ek) biztonságos távoli hozzáféréshez
  • Csomagpriorizálás Quality of Service (QoS) segítségével
  • Windows fájlrendszerek integritásvédelme káros szoftverek elleni védelem céljából
  • Hálózatmenedzsment-támogatás

Biztonsági szolgáltatások

A széles termékkínálat mellett a Phoenix Contact biztonsági szolgáltatásokat is kínál:

A koncepcióval kapcsolatos tanácsadástól a részletes biztonsági koncepciók kidolgozásán át az üzembe helyezésig és a betanításig készségesen állunk rendelkezésre ipari hálózatának biztosításához.


További információk az mGuard termékekhez
További információk az mGuard működésére vonatkozóan

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Szolgáltatás


Windows XP-s számítógépek védelme a gyártásban

mGuard biztonsági modul


Hálózati megoldások a gépgyártás számára

Trendek és megoldások az ipari adatkommunikációhoz

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás