Vágószerszám

Vágószerszám

Erőfeszítés nélkül − kifogástalan eredmény

Kis erőbedobás: a kábel egyszerűen, gondosan levágható és darabolható.

Vissza ide: Kéziszerszám

Kategóriák

  • Vágószerszámok terméklistája
    Vágószerszámok

    A kis erőkifejtéssel használható vágószerszámokkal kényelmesen és tisztán vághatók a különböző átmérőjű vezetők és vezetékek.

Keresés a következő helyen: Vágószerszám

Az összes termék megjelenítése ebben a kategóriában

A vezetők szakszerű és tartós megmunkálásához minőségi szerszámokra van szükség. A Phoenix Contact különösen robusztus és edzett vágószerszámai forgács- és roncsolásmentesen darabolnak.

Előnyei

  • Hosszú élettartam – speciálisan edzett és nemesített vágóélek
  • Kevés erő szükséges az optimális karos áttétenek és vágóél-geometriának köszönhetően
  • Csuklókímélő és fáradságmentes kezelés az ergonomikus formájú markolatok révén
  • Mindent egy kézből a széles körű termékkínálatnak köszönhetően

Kényelmes vágás

Vágószerszámok  

Használjon a leválasztáshoz edzett és nemesített vágóéleket

Kényelmes és fáradságmentes darabolás: a CUTFOX terméksorozatból minden feladathoz optimális szerszámot kínálunk.

A vezetők és vezetékek 1400 mm²-ig és 100 mm átmérőig roncsolás nélkül feldolgozhatók A racsnis mechanizmus révén még az akár 100 mm-es átmérőjű vezeték-keresztmetszetek esetén is nagyon csekély erőkifejtésre van szükség.

Változatlan vágási minőséggel darabolhatók még a rendkívül kemény anyagok is, pl. a zongorahúr és a rugóacél.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/hu/pxc/content_pages/!ut/p/z1/3ZZLk6IwFIV_yyxYQhJewdkB2lI6zPgoW8mGIhAIjhBAENtfP6irqerWdZtVkjonuV_u4gQQsAOkjE55FrW5KKPDsA6IGapTBJGnI39qmBZcuuoC-WixGOsGeAeBA4IZ5oTbYPtI_QupgDw-7O6HXwwbPvMHgx9_KZgjsD3lrAebUjTFALcGBJAqzhMQMDyiaaIyOdUNLOsMI5miOJKTRNUpwoaGNeuq3rp-uNxMVsNNWXy4Ot19P3ftfa_VY-asnL-TvLePNfuD6wRqb-_8YKdzX_zG-ymzy3DUjYLWO1cevDg7s-GX2tKd6eiN9AVkNOXCNS_B0j6NQ6efAA8-Q9K-G9JjHhe9Fs9afzEe88V48GvxqC_WH_Xb9Wf2LKOGRM33dU1sQGJRtuzcgh3veCfBnlEJFlFeSrBqRNLF7VGCx47GUcsy0XyEVZSxYYtHZRK2QhyOYSWrhgxVCUILJViFSGaIabIOMZZpomM5QnikUQRj02JDvJJH1d0C-iZ4kMBr3oXeJlzsXG9zhc1pofRxoUClOsfKjahs75VeUe2SalYGSMNS1rBG6ZrhT8Hbtjr-lOCA3PdKJkR2YIO1kOBnFi6OwxP9rwRVUX7kcjA7-SnPCut8nxYuvXjGp2tCzZXlt0Zg__gHwBIfCw!!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?gclid=CjwKCAjw3qDeBRBkEiwAsqeO7qd03FVhlAfKMoN7jGeAn_9u9YtHxpH0zBX6rhzq84BG9FZwm0ebfhoC6zYQAvD_BwE

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás