Ügyfélspecifikus tápegységek

Innovatív fejlesztések

Innovatív fejlesztések

Ipari, kommunikációs, töltéstechnikai tápegységek és további megoldások.

Teljes körű szolgáltatás és hozzáértés egy kézből. A standard termékek kínálatán túlmenően egyedileg az Ön felhasználási igényére kifejlesztett tápegységeket és sok minden mást is szállítunk ipari vezérlőkhöz, bankautomatákhoz, valamint az orvostechnika és a telekommunikáció számára.

Előnyei

  • Sokéves tapasztalat az ügyfélspecifikus hálózati tápegységek fejlesztésében, a legkülönbözőbb alkalmazásokhoz
  • Kompetens projektmenedzsment a fejlesztés kezdetétől a sorozatgyártásra való érettségig
  • Költségoptimalizált sorozatgyártás Európában vagy Ázsiában

Ipari alkalmazási területek

Ipari alkalmazási területek  

Általános ipari alkalmazások és ipari robotok tápellátása

A gépgyártás és az automatizálás iparágaiban biztonságos és innovatív tápegységeink gondoskodnak a zavarmentes üzemelésről. Néhány alkalmazás példaként: ipari robotok, professzionális elektromos szerszámok, valamint töltőkészülékek vészvilágításokhoz és fedélzeti akkumulátorokhoz.

Példa: tápegység robotokhoz integrált ATX-szel, PSU-27/30_48/18:

  • Bemenet: 85 V AC és 264 V AC között
  • Kimenet: 27,1 V DC/30 A, 48 V DC/18 A, 5 V DC/20 A, 3,3 V DC/15 A, 12 V DC/16 A, -12 V DC/0,2 A, 5 V DC/2 A
  • Hőmérséklet: -5 °C ... +60 °C
  • Méretek: 360 x 150 x 110 mm

Megújuló energiák

Megújuló energiák  

Tápegységek szélerőművek vezérléséhez és szárnylapátszög-szabályozásához, illetve frekvenciaváltókhoz

Használja ki az egyedi illesztés lehetőségeit a tüzelőanyag-cellák tápellátásához, a szélerőművek vezérléséhez és szárnylapátszög-szabályozásához vagy a frekvenciaváltókhoz.

Példa: szélturbinák szárnylapátszög-szabályozásának töltőkészüléke, PSU-1AC/280DC/2:

  • Bemenet: 184 V AC és 299 V AC között
  • Kimenet: 288 V DC/2,0 A
  • Státusz a CAN-BUS-on keresztül
  • Hőmérséklet: -25 °C ... +65 °C
  • Méretek: 250 x 145 x 100 mm

 

Kommunikációs technika

Kommunikációs technika  

Telefonállomások, vezeték nélküli szélessávú rádióhálózatok és optikai kábeles hálózatok tápellátása

A kommunikációs berendezések az infrastruktúra alapvető alkotórészei, ezért rendkívül hosszú  élettartamúnak és üzembiztosnak kell lenniük. A telefon- és adatátviteli berendezésekhez, vezeték nélküli szélessávú hálózatokhoz és a Microwave Packet Radio rendszerhez való tápegységeink megfelelnek ezeknek a magas követelményeknek.

Példa: optikai kábeles hálózatok tápellátása, PSU-1AC-48DC/12DC/49:

  • I. bemenet: 90 V AC és 264 V AC között,  II. bemenet: 36 V DC és 72 V DC között
  • Kimenet: 12,2 V DC/50 A
  • Hőmérséklet: 0 °C ... +55 °C
  • Méretek: 218 x 40 x 196 mm

Orvostechnika

Orvostechnika  

Orvostechnikai eszközök, pl. röntgen- és elemzőkészülékek tápellátása

Megoldásaink kínálata kiterjed az orvostechnika különböző felhasználási területeire, pl. a röntgen- és elemző berendezések tápegységeire.

Példa: röntgendetektorok tápellátása különböző alkalmazásoknál, PSU-1AC/215:

  • Bemenet: 85 V AC és 264 V AC között
  • Kimenet: +5,4 V DC/0 és 5 A, +12,5 V DC/0 és 10 A, -12,5 V DC/0 és 5 A között, 5 V DC/2 A
  • Védettség: IP67
  • Hőmérséklet: 0 °C ... +70 °C
  • Méretek: 230 x 125 x 83 mm

Ajánlatkérés egyedi megoldásokhoz

Kérdése van? Ne késlekedjen, lépjen kapcsolatba velünk. Rögtön jelentkezünk, és megbeszéljük a részleteket.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Konfigurátor

Hozzon létre termékeket és megoldásokat egyéni alkalmazásához.

Tápegységek és szünetmentes tápegységek

Szolgáltatás

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás