Vissza az Áttekintéshez

Árammérőváltók 200 A AC-ig - az előnyök részletezése

Megszakítás nélküli utólagos felszerelés - a felhajtható Rogowski-érzékelővel

Rogowski-érzékelő  

Megszakítás nélküli beszerelés a felhajtható Rogowski-érzékelővel

A Rogowski-érzékelő felhajtása, a modul vezeték köré helyezése és visszazárása - ilyen egyszerűen működik a kábelkörülfogó elv.

Az árammérőváltókat nehézség nélkül beszerelheti az új berendezéseibe, vagy utólag is felszerelheti a meglévő gépeire megszakítás, és a berendezésrészek leszerelése nélkül.

Veszteségmentes valós effektívérték mérés a Rogowski-érzékelővel

Rogowski-érzékelő  

Valós effektívérték érzékelés (TRMS) a Rogowski-elv alapján

A valós effektívérték-mérés elvén működő árammérőváltóinkkal az áramok 200 A AC-ig érzékelhetők. Így érzékelhetők a nem szinuszos áramok is.

A készülék az áramméréshez egy Rogowski-érzékelőt alkalmaz, jelentős előnye: veszteségmentes mérés a vezeték megszakítása nélkül.

  • Nincs szükség költséges és veszteséges söntellenállásos árammérésre
  • A vezeték megfelelő szigetelése esetén a mérőkör és az elektronika közötti biztos leválasztás feleslegessé válik.
  • Nincsenek további érintkezési helyek, amelyek átmeneti ellenállásokat eredményezhetnének.
  • A mérőkörbe való beavatkozás nem szükséges, így az áram precíz vezetése biztosítva van.

Változó mérési tartományok - egyszerűen kiválasztható a tolókapcsolóval

Tolókapcsoló a különböző mérési tartományokhoz  

A tolókapcsolóval három mérési tartomány közül választhat

Az árammérőváltóval érzékelni kívánt mérési tartománytól függően a tolókapcsolóval három lehetőség közül választhat.

Gyors és egyszerű beépítés a különböző szerelési lehetőségeknek köszönhetően

Sokoldalú telepítés  

Gyors vezetékezés a COMBICON csatlakozókkal

A Phoenix Contact legfeljebb 200 A AC áram mérőváltóját közvetlenül a kalapsínre rögzítheti, vagy egy szerelőlapra csavarozhatja.

A COMBICON csatlakozókkal egyszerűen és gyorsan csatlakoztathatja a készülékeit. A kompakt méretek ezen kívül lehetővé teszik a lapos elosztódobozokba való beépítést is - ideális a decentralizált alkalmazásoknál.

Maximum 18,5 mm vezetőátmérőhöz

Vezeték felvevő nyílás  

A felhajtható Rogowski-érzékelő a vezetékeket 18,5 mm-ig fogja körül

A legfeljebb 200 A AC áramú mérőváltónkkal a bemeneti oldalon max. 18,5 mm átmérőjű vezetékek körülfogása és mérése lehetséges.


Vissza az Áttekintéshez
További információk

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás