Vissza az Áttekintéshez

Árammérőváltók 12 A AC áramig - az előnyök részletezése

Megbízható védelem a zavarokkal szemben – a 3 utas leválasztással

Árammérőváltó 3 utas leválasztással  

Nagyfokú üzembiztonság a galvanikus 3 utas leválasztással

Az AC-árammérőváltók biztos 3 utas leválasztással rendelkeznek. A be- és kimenet, valamint a tápellátás között galvanikus leválasztás áll fenn. Ez növeli a berendezése zavarokkal szembeni üzembiztonságát.

Alkalmazás világszerte a széles tápellátási tartománynak köszönhetően

Az árammérőváltók UP-verziója a széles tápellátási tartománynak köszönhetően világszerte használható – 19,2 és 253 V közötti feszültségeknél.

Változtatható tápellátás feszültséghidalással

Árammérőváltó feszültséghidalással  

Moduláris feszültséghidalás a kalapsín-csatlakozóval

Biztosítsa a készülék tápellátását közvetlenül a csatlakozókapcsokon keresztül, vagy hidalja a 24 V tápfeszültséget modulárisan a kalapsín-csatlakozókkal. Ezzel vezetékezési időt és költséget takaríthat meg.

Kényelmes konfigurálás és gyors diagnosztika

DIP-kapcsoló az árammérőváltón  

Egyszerű beállítás és áttekinthető diagnózis a DIP-kapcsolóval és állapotjelző LED révén

A mérési tartomány és jelkimenet az árammérőváltón a DIP-kapcsolón keresztül egyszerűen beállítható - közvetlenül a ház elülső oldalán.

A ház elülső oldalán lévő állapotjelző LED-ek gyors és egyértelmű tájékoztatást nyújtanak az árammérőváltó üzemi állapotáról.

Sokrétűen alkalmazható az ATEX engedélyeknek köszönhetően

Ex-terület  

MACX MCR-SL-CAC-... a 2 EX-zónában való alkalmazásra

Mérje az áramokat a robbanásveszélyes területeken is. Az áram mérőváltóink az érvényes ATEX szabványoknak megfelelően a 2 EX-zónára engedélyezettek.


Vissza az Áttekintéshez
További információk

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160