Vissza az Áttekintéshez

Árammérőváltók 55 A AC/DC-ig - az előnyök részletezése

Konfigurálás - gyorsan a DIP-kapcsolón keresztül, vagy részletesen a szoftverrel

DIP-kapcsoló az árammérőváltón 55 A-ig  

Gyors alapbeállítás a DIP-kapcsolón keresztül

Az árammérőváltó alapkonfigurálását a DIP-kapcsolókkal és potenciométerrel gyorsan és egyszerűen intézheti el. A következő beállítások számítógép nélkül, közvetlenül a készüléken is elvégezhetők:

  • A mérési eljárás kiválasztása
  • A bemeneti mérési tartomány beállítása
  • Az analóg kimenet konfigurálása
  • A küszöbérték kimenet és a kapcsolási küszöb beállítása

Ezenkívül az intuitív irányítású MCR/PI-CONF-WIN szoftverrel további hasznos funkciókat is beállíthat:

  • A mérési tartomány optimális leképzéséhez a felső és alsó határok rögzítése
  • Az aktuális áramjelleggörbe diagnosztikája
  • A beállítások mentése, és a további modulokra való gyors másolása
  • A kapcsolási viselkedés, kapcsolási hiszterézis és meghúzási, valamint eleresztési késleltetés beállítása

A mérési tartomány optimális kihasználása

A mérési tartomány magas felbontása  

A mérési tartomány magas felbontása

A legfeljebb 55 A AC/DC-s árammérőváltóknál a mérési tartomány felső és alsó határát szoftverrel, fokozatmentesen állíthatja be. Ezzel egy tipikus mérőablakot (ablakfunkció) határoz meg, amelyet a készülék az egész kimeneti jeltartományban leképez.

A fokozatmentes áramméréshez a MCR-S-...-DCI- árammérőváltók két alaptípusát kínáljuk:

  • MCR-S-1-5-UI-DCI az áramméréshez 11 A-ig: az 1 és 5 A-es szabványosított bemeneti jelek mellett fokozatmentesen beállíthatja a mérési tartományt is: kezdeti tartomány 0-tól 7,5 A-ig és végtartomány 0,2-től 11 A-ig.
  • MCR-S-10-50-UI-DCI az áramméréshez 55 A -AC/DC-ig: Ha például nagy motoráramokat kíván mérni, akkor állítsa be megfelelően a mérési tartományt: kezdeti tartomány 0-tól 37,5 A-ig és végtartomány 9,5-től 55 A-ig.

Veszteségmentes valós effektívérték-mérés a Hall érzékelővel

Valós effektív érték érzékelés (TRMS) a Hall érzékelővel  

Valós effektív érték érzékelés (TRMS) a Hall érzékelővel

Az árammérőváltók 55 A-ig egy Hall szenzor segítségével érzékelik a valós effektív értéket, így az alaktényezőtől függetlenek.

Ennek során a mérendő vezetéket nem kell megszakítani, azt egyszerűen a készüléken keresztül kell vezetni. Ez több előnyt is nyújt:

  • Helyettesíti a költséges és veszteséggel járó söntellenállással való árammérést.
  • Megfelelő szigetelés esetén a mérési kört és az alkalmazott elektronikát nem kell biztosan elválasztani.
  • Nincsenek további érintkezési helyek, amelyek átmeneti ellenállásokat eredményezhetnének.
  • Az áram precíz továbbítása, mert elkerülhető a mérési körbe való közvetlen beavatkozás.

Fennáll továbbá az áramnak a számtani középértéken keresztül való meghatározásának lehetősége. Így mérheti az egyenáramot, vagy kiszűrheti egy kevert áram egyenáramú komponenseit.

Továbbá lehetséges a számtani középérték segítségével a kétpólusú egyenáramoknak analóg szabványos jelként való rendelkezésre bocsátása a kimeneten.

Határérték riasztás

Az árammérőváltók 55 A AC/DC-ig az analóg kimeneten kívül egy kontaktuskimenetet is nyújtanak. Igény szerint relével vagy tranzisztorral. A kontaktuskimenetet a következő üzemmódokkal kötheti össze:

  • Üzemi és nyugalmi áramelv
  • A kapcsolás kioldása, ha az érték a beállított küszöbérték alá süllyed
  • A kapcsolás kioldása a beállított küszöbérték túllépésekor

Megbízható védelem

MCR-S-...-DCI-...- árammérőváltók  

Az MCR-S-...-DCI-...-árammérőváltók nagyfokú üzembiztonságot nyújtanak

Az árammérőváltók 55 A-ig az EN 61010-nek megfelelően a bemenet, a kimenet és a tápellátás között egy galvanikus 3 utas leválasztással rendelkeznek. Ez növeli a berendezésének zavarokkal szembeni üzembiztonságát.


Vissza az Áttekintéshez
További információk

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160