Vissza az Áttekintéshez

Árammérőváltók 600 A-ig - az előnyök részletezése

Veszteségmentes valós effektívérték mérés a Hall érzékelővel

Valós effektív érték érzékelés (TRMS) a Hall érzékelővel  

Valós effektív érték érzékelés (TRMS) a Hall érzékelővel

Az univerzális AC/DC áram mérőváltók egy Hall szenzor segítségével érzékelik a valós effektív értéket, így az alaktényezőtől függetlenek. Ennek során a mérendő vezetéket nem kell megszakítani, azt egyszerűen a készüléken keresztül kell vezetni. Ez több előnyt is nyújt:

  • Helyettesíti a költséges és veszteséges söntellenállásos árammérést
  • Az elégséges szigetelés esetén a mérési kört és az alkalmazott elektronikát nem kell biztosan elválasztani.
  • Nincsenek további érintkezési helyek, amelyek átmeneti ellenállásokat eredményezhetnének.
  • Az áram precíz vezetése, mert elkerülhető a mérési körbe való közvetlen beavatkozás.

Gyors és rugalmas beszerelés

MCR-SL-CUC-… árammérőváltó  

Az MCR-SL-CUC... árammérőváltó - a COMBICON csatlakozóval gyorsan felszerelhető

A Phoenix Contact legfeljebb 600 A AC/DC árammérőváltóját közvetlenül a kalapsínre rögzítheti, vagy egy szerelőlapra csavarozhatja.

A COMBICON csatlakozókkal egyszerűen és gyorsan csatlakoztathatja készülékeit. A kompakt méretek ezen kívül lehetővé teszik a lapos elosztódobozokba való beépítést is - ideális a decentralizált alkalmazásoknál.

Hatásos védelem

MCR-SL-CUC-… árammérőváltó  

Az MCR-SL-CUC... magas üzembiztonságot nyújtanak.

A pontos mérési eredmények előfeltételei a zavarmentes folyamatok. A legfeljebb 600 A AC/DC árammérőváltók egy biztos 3 utas leválasztással rendelkeznek. A be- és kimenet, valamint a tápellátás között galvanikus leválasztás áll fenn. Ez növeli a berendezésének zavarokkal szembeni üzembiztonságát.

Maximum 32 mm vezetőátmérőhöz

MCR-SL-CUC …  

MCR-SL-CUC-… árammérőváltó 32 mm vezetékátmérőkig

A legfeljebb 600 A AC/DC árammérőváltóinkkal a bemeneti oldalon maximum 32 mm átmérőjű vezetékek körülfogása és mérése lehetséges.


Vissza az Áttekintéshez
További információk

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás