Áramkörök és analóg jelek

Áramkörök és analóg jelek

A legkeskenyebb túlfeszültség-védelem

A TERMITRAB complete 3,5 mm beépítési szélességtől védi az áramköröket.

Vissza ide: Túlfeszültség-védelem az MSR-technikához

Kategóriák

Keresés a következő helyen: Áramkörök és analóg jelek

Az összes termék megjelenítése ebben a kategóriában

Az analóg jelek és áramkörök gyakran előfordulnak a mérés-, vezérlés- és szabályozástechnikában. Ezért ezeket a jeleket egy túlfeszültség-védelmi koncepcióba érdemes integrálni. Az új és nagyon keskeny TERMITRAB complete túlfeszültség-védelmi készülékkel optimális védelmet biztosíthat a jelek számára, akár 3,5 mm beépítési szélességgel.

 

Előnyei

  • A világ legkeskenyebb túlfeszültség-védelme 3,5 mm beépítési szélességtől
  • Sokoldalú alkalmazhatóság: alkalmazáshoz illesztett kialakítások és csatlakozástechnikák
  • Egyszerű vizsgálat a dugaszolható kivitelű túlfeszültség-korlátozók révén
  • Az ATEX és IECEx engedélyeknek köszönhetően az egész világra kiterjedő alkalmazhatóság
  • Helytakarékos telepítés felettébb keskeny védőkészülékekkel

Áramkörök és analóg jelek

Dugaszolható túlfeszültség-védelem, TERMITRAB complete  

Dugaszolható túlfeszültség-védelem, TERMITRAB complete

Az analóg mért jeleket, pl. fordulatszámot, nyomást, átfolyási mennyiséget stb. szenzorok érzékelik, majd a mérőváltók áram-, illetve feszültségértékekké alakítják őket. A vezérlőig vagy a leválasztó modulig terjedő jelátvitel egy szabványosított értéktartományban történik. Az úgynevezett „1x2 kapcsolást” jellemzően ilyen analóg átviteli eljáráshoz használják.

A becsatolódó tranziens túlfeszültségek kárt okozhatnak a terepi készülékben és a központi oldalon is. Ezért mindkét végpontot lássa el túlfeszültség-védelemmel.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Konfigurátor

Hozzon létre termékeket és megoldásokat egyéni alkalmazásához.

Túlfeszültség-védelem MSR-technikához

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás