Áram- és feszültségmérés

Átalakítás mérés

Átalakítás és mérés

Itt megtalálja az áram- és feszültség méréstechnika legkülönbözőbb követelményeinek megfelelő megoldást.

Vissza ide: Monitoring

Kategóriák

Keresés a következő helyen: Áram- és feszültségmérés

Az összes termék megjelenítése ebben a kategóriában

Eredeti beépítés, vagy gyors és egyszerű utólagos beszerelés: áramváltóink átfogó termékválasztékot kínálnak a maximum 4000 A váltóáramoknak alacsony szekunderáramokká való átalakításához. Az áram- és feszültség-mérőváltókkal egyen-, váltó- és torzult áramok és feszültségek alakíthatók át analóg szabványjellé.

Előnyei

  • Az árammérés-technika későbbi felszerelése a berendezésrészek szétszerelése nélkül, az utólagosan beszerelhető áramváltókkal
  • A maximum 4000 A áramok átalakítása, a sínre helyezhető és tekercs áramváltók több mint 3000 változatával
  • Az alacsony bemeneti áramtartományok pontos leképzése a programozható, 55 A méréshatárú AC/DC mérőváltókkal
  • A tetszőleges hullámformájú nagy áramok mérése a 600 A méréshatárú univerzális AC/DC mérőváltóknak köszönhetően
  • A szinuszos váltóáramok pontos regisztrálása a beállítható, és rugalmasan táplálható 12 A méréshatárú AC-mérőváltókkal
  • Kényelmes felszerelés, vagy utólagos beépítés a torzult áramok mérésénél is, a nyitható, 400 A méréshatárú AC-mérőváltókkal

Gyors felszerelés nagyon szűk helyen is: PACT RCP utólag felszerelhető áramváltó

Rogowski-tekercs az áramsínen  

Gyors és egyszerű beszerelés

A PACT RCP utólag felszerelhető áramváltó kényelmesen beépíthető ott is, ahol a helykínálat egy bontható áramváltó számára szűkös.

Az univerzális árammérő rendszerrel a váltóáramok 4000 A AC határértékig regisztrálhatók. Éljen a gyors beépítés lehetőségével, a berendezésrészek leszerelése nélkül

Rendkívül sokoldalú: PACT-áramváltó

PACT-áramváltó az áramsíneken  

Rendkívül sokoldalú: PACT-áramváltó

A PACT áramsínre helyezhető és tekercs áramváltók teljes termékcsaládot kínálnak a maximum 4000 A váltóáramoknak 1 A és 5 A szekunderáramokká való átalakításához.

A PACT-áramváltó az áramméréseinél különböző áttételekkel, pontossági osztályokkal és méretezési teljesítményekkel áll rendelkezésre - összesen 3300 változatban.

Minden hullámformához: MCR áram- és feszültség-mérőváltók

MCR áram- és feszültség-mérőváltók  

Minden hullámformához: MCR áram- és feszültség-mérőváltók

Az MCR áram- és feszültség-mérőváltókkal az egyen-, váltó- és torzult áramokból, valamint feszültségekből egy analóg szabványjelet hozhat létre.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Szolgáltatás


EMpro energiamérő készülékek

A leggyorsabb út az energia méréséhez.

Referrer: http://www.google.com/search?q=%C3%A1ramv%C3%A1lt%C3%B3%2C+%C3%A1ramm%C3%A9r%C5%91&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:hu:official&client=firefox-a

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás