Krimpelőszerszám

Krimpelőszerszám

Professzionális krimpelés

A mechanikus krimpelőfogókkal minden érintkezőt biztonságosan és fáradság nélkül krimpelhet.

Vissza ide: Kéziszerszám

Kategóriák

Keresés a következő helyen: Krimpelőszerszám

Az összes termék megjelenítése ebben a kategóriában

Dolgozzon fel minden érintkezőtípust − érvéghüvely, kábelsaru vagy koaxiális csatlakozó − professzionálisan és biztonságosan. A fáradság nélküli munkát az optimális emelőáttétel és az ergonomikus kialakítású fogantyú segíti.

Előnyei

  • Átfogó termékkínálatunk révén mindent egy kézből kaphat meg
  • Egyszerű kezelhetőség az ergonomikus fogantyúformáknak köszönhetően
  • Hosszú élettartam a kiváló minőségű alkatrészek és nyersanyagok révén

CRIMPFOX DUO

CRIMPFOX DUO  

CRIMPFOX DUO

Az új CRIMPFOX DUO krimpelőfogó minden esetben használható. Az elforgatható süllyeszték lehetővé teszi az érvéghüvelyek elölről vagy oldalról történő befogását. Az önbeálló mechanizmus révén a fogó a TWIN érvéghüvelyek feldolgozására is alkalmas, nagy folyamatbiztonság mellett. A 0,14 és 10 mm² közötti nagy keresztmetszet-tartomány is elősegíti azt, hogy az ergonomikus szerszám kényelmesen és rugalmasan kezelhető.

CRIMPFOX Centrus

 CRIMPFOX Centrus  

CRIMPFOX Centrus

A CRIMPFOX Centrus fogóval az érvéghüvelyek krimpelése az ergonomikus kialakítás, az optimális mechanika és a szimmetrikus krimpelőforma segítségével gyerekjátékká válik.

A csupán 43° nyitási szög, valamint a kemény és puha műanyag kombinálásával kialakított fogantyú révén a Centrus tökéletesen illeszkedik a kézhez. A fogó optimális erőáttétele megkönnyíti a munkát.

A két különböző keresztmetszet-tartományban, négyzetes és hatszögletű kivitelben kapható krimpelőfogó sokrétűen használható. A precíz, szimmetrikus krimpelőforma folyamatosan kiváló eredményt, ezzel pedig abszolút folyamatbiztonságot garantál.

CRIMPFOX 4IN1

Többfunkciós krimpelőszerszám  

Többfunkciós krimpelőszerszám

A CRIMPFOX 4IN1 multifunkciós préselőfogó a vezetékek és érvéghüvelyek feldolgozására szolgál. Egyetlen szerszámmal végezhet különféle lépéseket: vágás, csupaszolás, sodrás és krimpelés. Az új, integrált 4 fokozatú kényszerzárnak köszönhetően ipari alkalmazása is lehetséges.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Szolgáltatás

CRIMPFOX 4-az-1-ben

Multifunkciós krimpelőszerszám

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás