Rézvezetékes átvitel

Interfészek kombinálása

Interfészek kombinálása

Kombinálja egyszerűen az interfészeket és hozza létre az alkalmazásai strukturált és biztonságos hálózatát!

Vissza ide: Ipari kommunikációs technika

Kategóriák

  • Átalakítók és leválasztók
    Átalakítók és leválasztók

    A rézalapú átalakítókkal különböző soros interfészek kombinálhatók.

  • Jelismétlők
    Jelismétlők

    A jelismétlők megnövelik a hálózatok teljesítőképességét, és kibővítik a résztvevők körét.

Keresés a következő helyen: Rézvezetékes átvitel

Az összes termék megjelenítése ebben a kategóriában

Növelje a buszrendszerek teljesítményét és rendelkezésre állását, használjon repeatereket, átalakítókat és leválasztókat. A Phoenix Contact az infrastruktúra komponensek széleskörű termékválasztékát kínálja minden alkalmazáshoz.

Előnyei:

  • Interfész illesztés: a különböző elektromos normáknak megfelelő adatinterfészek egymással való összekötése
  • Megnövelt hatótávolság és sebesség a hálózat szegmentálásával
  • A kiegyenlítő áramok elkerülése az egyes szegmensek közötti kiváló minőségű galvanikus leválasztás által
  • Tetszőleges hálózati topológiák a repeaterek alkalmazásával

Moduláris hub a terepibusz-rendszerekhez

PSI-REP sorozatú repeater kalapsínen  

Maximum tíz készüléket átfogó moduláris hub

Kapcsolja össze kalapsín-buszcsatlakozón keresztül a PSI-REP sorozat rézvezetékes repeateretit és hozzon létre egy moduláris hubot.

A kalapsín buszcsatlakozók gondoskodnak az aktív komponensek keresztirányú kábelezéséről. Így a feszültségellátás és az adatjelek egyik modultól a másikig való továbbadása egyszerűen megoldódik. Ez az új hálózati szegmensek számára szabad csatlakozópontokat biztosít.

Egy további opció: kombinálja a rézvezetékes repeatereket optikai átalakítókkal. Egy moduláris hub itt tíz készüléket is felvehet. Így maximum 30 csatornát hozhat létre, igény szerint réz-, vagy optikai kivitelben.

Interfész átalakító adatátvitelhez

A Phoenix Contact PSM-ME sorozatának átalakítói  

A PSM-ME sorozat átalakítói minden alkalmazáshoz

A PSM-ME sorozat átalakítói a Phoenix Contact speciális fejlesztései a folyamatorientált környezet számára. Ezzel a különböző soros interfészeket nehézségek nélkül és nyomon követhető módon alakíthatja át más standardokba.

A keskeny, 22,5 mm-es modulokat egyszerűen felpattinthatja a megfelelő földelt kalapsínekre, ezzel automatikusan létrehozza az árnyékoló csatlakozást is. Az átviteli biztonság fokozása érdekében az interfészeket kiváló minőségű galvanikus leválasztással szigeteljük el egymástól.

A különböző ipari alkalmazásokhoz a következő kivitelek állnak rendelkezésre:

  • RS-232-ről az RS-422 ill. RS-485-re
  • RS-232-ről a TTY-ra (CL)

 

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Szolgáltatás

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás