Rézvezetékes installációs technika

Rézvezetékes installációs technika

A gyors installáció érdekében

A megfelelő tartozékokkal csökkentheti az installációs időket és növelheti az alkalmazása élettartamát.

Vissza ide: Rézvezetékes átvitel

Kategóriák

Keresés a következő helyen: Rézvezetékes installációs technika

Az összes termék megjelenítése ebben a kategóriában

A gyorscsatlakozó szerszámtól a különböző kábeltípusokon keresztül az RS-485 csatlakozó-elosztókig - itt minden alkalmazáshoz megtalálja a megfelelő tartozékot.

Előnyei

  • Áttekinthető és kifogástalan vezetékezés a hurokleágazásnál - RS-485-T elosztókkal a kalapsínekhez
  • Profibus kábelek gyors konfekcionálása gyorscsupaszoló szerszámmal
  • A készülékek közötti egyszerű keresztirányú kábelezés a kalapsín-buszcsatlakozókon keresztül

Csatlakozóelosztó

RS-485 csatlakozóelosztók  

RS-485 csatlakozóelosztó

A PSM-PTK sínre szerelhető csatlakozó-elosztók egy hurokleágazásnál áttekinthető és kifogástalan vezetékezési körülményeket biztosítanak.

Ezen kívül: az RS-485 csatlakozóelosztók segítségével csillagelosztókat is ki lehet alakítani.

A Profibus kábelt egyszerűen konfekcionálni

Kábelkonfekcionálás gyorscsupaszoló szerszámmal  

Kábelkonfekcionálás a gyorscsupaszoló szerszámmal

Minimális ráfordítás: A Profibus kábel a PSM-STRIO-FC/PROFIB gyorscsupaszoló szerszámmal konfekcionálható. Egyetlen szerszámmal két munkalépés is elvégezhető:

  1. Kábelek és egyeres vezetékek csupaszolása és a dugaszba helyezése.
  2. A dugasz házfedelének lezárása - kész.

Passzív mini patchpanel

Mini patchpanel különböző csatlakoztatási lehetőségekkel  

Mini patchpanel különböző csatlakoztatási lehetőségekkel

Az RJ45 dugaszok helyszíni konfekcionálásához alternatívát keres? - A Mini patchpanelek kényelmes megoldását ajánljuk.

A kapcsolószekrényeket átfogó terepi kábelezést a kiválasztott változatnak megfelelően egyszerűen a csavaros-, rugóerős, vagy LSA-csatlakozókapocsra kötheti. A fogyasztókra való további csatlakoztatás a már előkonfekcionált RJ 45 patchkábeleken keresztül történik.

Galvanikus hálózati leválasztó

Galvanikus Ethernet leválasztó FL ISOLATOR  

Galvanikus Ethernet leválasztó

Az ipari környezetben a potenciálkülönbségek a zavaroknak ellenálló adatátvitel szempontjából mindig problémát jelentenek. A rézalapú Ethernet hálózatokban való galvanikus leválasztásához alkalmazza az FL ISOLATOR-t.

A 4 kV határértékű, kiváló minőségű leválasztókkal védheti az Ethernet készülékeit és interfészeit. Ezzel növelhető a zavarokkal szembeni ellenállás.

Az FL ISOLATOR az igényeknek megfelelően M12 csatlakozási technikával és falra szerelhető készülékházzal is szállítható.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Szolgáltatás

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás