Átalakítók és leválasztók

Átalakítók és leválasztók

Interfészek összehangolása

Az interfészek más szabványokhoz való illesztése, vagy a zavarállóság fokozása - nálunk megtalálja a követelményeinek megfelelő megoldást.

Vissza ide: Rézvezetékes átvitel

Kategóriák

Keresés a következő helyen: Átalakítók és leválasztók

Az összes termék megjelenítése ebben a kategóriában

A Phoenix Contact átalakítói különböző soros interfészeket nyomon követhető módon alakítják át más standardokra. A galvanikus leválasztókkal elkerülheti a veszélyes kiegyenlítő áramokat és hatékonyan védheti fogyasztóit a tranziens becsatolásokkal szemben.

Előnyei

  • Interfészek összehangolása és csatlakoztatása átalakítók segítségével
  • Nagyobb hatótávolság és sebesség a hálózat szegmentálása révén
  • A kiegyenlítő áramok elkerülése az egyes szegmensek közötti kiváló minőségű galvanikus leválasztás révén

Egy készülék - három funkció

Átalakító az interfész összehangoláshoz  

RS-232 átalakító az RS-422 és RS-485 számára

Az RS-232 átalakítókkal az RS-232 interfészeit a következő formátumokra alakíthatja át:

  • RS-422: 4 vezetékes pont-pont üzem
  • RS-485: 2 vezetékes félduplex üzem
  • RS-485: 4 vezetékes teljes duplex üzem
  • Átviteli sebesség 4,8 kbit/s - 115,2 kbit/s

További jellemzők:

  • Az átviteli és átvett adatok LED-kijelzése
  • Kitűnő minőségű 3 utas leválasztás a tápellátás, RS-232 és RS-422/485 között a 2 kV-os potenciálok biztos szétkapcsolása érdekében
  • Beépített túlfeszültség-védelem a kalapsínhez történő tranziens levezetéssel

Galvanikus interfész leválasztó

Interfész leválasztó RS-232  

Interfész leválasztó RS-232

Növelje az RS-232 interfésze zavarállóságát. A kiváló minőségű 3 utas leválasztás egy potenciálmentes és zavarálló interfészt eredményez.

Ez jelentős előnyöket nyújt az Ön számára:

  • Kiváló minőségű 3 utas leválasztás a tápellátás, az RS-232 és RS-232 között a 2 kV-os potenciálok biztos szétkapcsolása érdekében
  • Minden átviteli sebességhez 115,2 kBit/s-ig
  • Az adatcsatornák átvitele a kimenő adatok (TxD) és beérkező adatok (RxD), valamint az RTS (Request to send) és CTS (Clear to send) vezérlőkábelek számára
  • Az aktív adatátvitel megjelenítése az adó- és vevőcsatornához való elkülönített adatindikátorokkal

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Szolgáltatás

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás