Vezérlők

Vezérlők

A jövő innovációja

PLC minden alkalmazáshoz: a nyitottól a kisvezérlőn át a meghatározott ipari alkalmazásokhoz valóig

Vissza ide: Mérés-, vezérlés- és szabályozástechnika

Kategóriák

  • Hagyományos PLC-k
    Hagyományos PLC-k

    PLC-k minden teljesítménykategóriában, szoftveres PLC-k és PLC programozó szoftverek

  • PLC-k épület-infrastruktúrákhoz
    PLC-k épület-infrastruktúrákhoz

    Az ILC 2050 BI Inline vezérlővel Ön is különböző berendezéseket automatizálhat az épületek infrastruktúrájában, az adatközpontokban és az elosztott ingatlanokban.

  • PLCnext Control
    PLCnext Control

    PLCnext Technologyt használó nyílt PLC magas szintű nyelveken való programozáshoz – PLC programozó szoftver és alkalmazások a PLCnext Store-ban.

  • Programozható logikai relérendszer
    Programozható logikai relérendszer

    Oldja meg a kisebb automatizálási feladatokat a Phoenix Contact programozható logikai relérendszerével.

Keresés a következő helyen: Vezérlők

Az összes termék megjelenítése ebben a kategóriában

A Phoenix Contact széles PLC termékpalettájával innovatív megoldásokat kínálunk az automatizáláshoz. Ide tartoznak az új szabadságfokot jelentő PLCnext Control egységek, az épületek infrastruktúrájához való PLC-k, vagy a szoftveres PLC-k. Továbbmenve említhetjük még az egyszerű alkalmazásoktól az autóipari komplex festősorokig használható kisvezérlőket is.

Előnyei

  • Digitalizálja rendszereit az IIoT és az Industrie 4.0 alapjait jelentő innovatív technológiákkal
  • Akár programozható logikai relérendszerről, akár maximális teljesítőképességű PLC-ről van szó, a széles PLC termékpaletta kreatív megoldásokat nyújt az Ön automatizálási feladatainak megvalósításához
  • A robusztus és kiváló minőségű PLC-knek köszönhetően Ön gazdaságosan és megbízhatóan automatizálhatja berendezéseit, akár extrém körülmények között is

PLCnext Control a magas szintű nyelveken megvalósított programozáshoz

AXC F 2152 és RFC 4072S típusú PLCnext Control egységek  

A PLCnext Control egységek a szabadság új szintjeinek elérését teszik lehetővé.

A PLCnext Control egységek a PLCnext Technology elnevezésű nyílt automatizálási platform első PLC-it jelentik. Az új technológia lehetővé teszi a klasszikus IEC 61131 szerinti, vagy a magas szintű nyelveken megvalósított programozást, mint amilyen a C/C++, C# vagy Matlab® Simulink®. Ön ezekhez szabadon megválaszthatja a saját előnyben részesített programozó szoftverét, mint amelyen a Visual Studio, az Eclipse és a Matlab® Simulink®.
Csatlakozzon tehát közvetlenül a Proficloudhoz, és integráljon egyedileg nyílt forráskódú szoftvereket és további jövőorientált technológiákat.

PLC IEC 61131 szabvány szerinti programozással

Axio vagy Inline állomás, RFC  

PLC rendszerek PROFINET-hez és Modbus/TCP-hez

Válasszon a Phoenix Contact PLC egységeinek széles termékpalettájából. Használjon szoftveres PLC-t, hogy ipari PC-jéből nagy teljesítményű PLC-t alakítson ki, vagy egy nagy teljesítőképességű PLC-vel oldja meg az igényes automatizálási feladatokat. A kis vagy közepes berendezéskhez kiegészítésként olyan PLC-k állnak az Ön rendelkezésére, amelyeket ideálisan lehet kombinálni az illeszkedő I/O-rendszerekkel.

PLC az épületautomatizáláshoz

ILC 2050 BI típusú PLC

PLC Java alapú Niagara keretrendszerrel

Automatizálja az épületek infrastruktúrájában, az adatközpontokban és az elosztott ingatlanokban található különböző egységeket az ILC 2050 BI vezérlővel.

A PLC ugyanis támogatja az összes olyan fontos kommunikációs protokollt az épület-infrastruktúra automatizálási tartományában. A Niagara 4 Framework, amit speciálisan a "dolgok internete" számára fejlesztettek ki, időoptimalizált mérnöki tervezést tesz lehetővé az alkalmazó számára. A Java alapú keretrendszer ezenkívül rugalmas lehetőségeket nyújt a tervezéshez, a mérnöki munkálatokhoz és a vizualizáláshoz. A Niagara-hálózat saját programozású funkciókkal megvalósított bővítése is egyszerűen lehetséges.

Programozható logikai relérendszer

PLC logic kisvezérlő  

Kisvezérlők az egyszerű alkalmazások automatizálásához

A rendszer kis automatizálási feladatok megvalósítására alkalmas, és elsőként fog össze logikai, interfész és terepi csatlakozási szinteket egyetlen megoldásban. A logikai relérendszer egyesíti a logikai funkciókat ellátó dugaszolható relék és az intuitív szoftverek előnyeit. Ezen túlmenően a meghonosodott logikai funkciókat tartalmazó relétechnika erősségei az intuitív szoftverekkel kombinálódnak.

A PLC logic alkalmazás és az olyan technológiák, mint a direkt rugós csatlakozók és a Bluetooth, megkönnyítik az integrációt, a felügyeletet és a kezelést.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás