Vezérlésmegoldás berendezések automatizálásához

Berendezések vezérlése és felügyelete

Berendezések intelligens automatizálása

Intelligens megoldások az egyszerű felügyeletre összetett berendezések vezérléséig.

Vissza ide: PLCnext Control

Kategóriák

Keresés a következő helyen: Vezérlésmegoldás berendezések automatizálásához

Az összes termék megjelenítése ebben a kategóriában

A szabványosított és modulárisan bővíthető vezérlési megoldással különösen intelligens módon automatizálhatja anyagmozgató gépeit és berendezéseit. Az egyéni változatok különböző funkciókat tesznek lehetővé a tiszta felügyelettől a berendezések bonyolult vezérléséig.

Előnyei

  • Sokoldalú alkalmazhatóság a gyártásban a modulárisan bővíthető kapcsolószekrény-koncepciónak köszönhetően
  • Gyors üzembe helyezés jelentősen kisebb fejlesztési ráfordítással az átfogó szoftvercsomagokkal megvalósított szabványosított megoldások révén
  • A berendezés hatékonyabb üzemeltetése a Smart Services lehetséges használatával a Predictive Maintenance és a Big Data elemzések keretein belül
  • A PLCnext Technology lehetővé teszi klasszikus és modern programnyelvek használatát

Intelligens vezérlés – gépek és berendezések folyamatos szemmel tartása

Berendezések intelligens vezérlése  

Gépek és berendezések hatékony automatizálása.

A kapcsolószekrényben levő intelligens gyártásvezérlés a szerelő- és gyártógépek, illetve a logisztikai egységek vezérlését is lehetővé teszi.

Ebben különös jelentőséggel bír a funkcionális biztonság. A SafetyBridge technológia bevonásával átfogó biztonsági funkciók vehetők figyelembe, pl. a vészleállítás, a védőajtók és a kétkezes nyomógombok bekötése. A fölérendelt beredezésstruktúrákba való bekötés lehetősége is nyitott számos különböző gyártmányú vezérlés és kommunikációs protokoll számára.

Egyszerű felügyelet – berendezések adatainak megbízható kommunikálása

Megbízható adatmonitorozás  

Az egész világból származó gépadatok haszosítása optimalizálás céljából

A valós idejű adatok felhőkapcsolaton keresztüli átvitele átfogó optimalizálási lehetőségeket kínál.

Így pl. elemezhetők és a nagyobb termelékenység érdekében optimalizálhatók a világon bárhol levő üzemi folyamatok. Ezen kívül a valós idejű adatok gyűjtése és átvitele képezi az előretekintő karbantartás alapját is. A kopásnak kitett alkatrészek időben történő cseréje révén pl. növelhető a gépek üzemi élettartama és a berendezések előre látható rendelkezésre állásának ismeretében jobb tervezés valósítható meg.

Határtalan automatizálás – Vezérlő a jövő termelő folyamataihoz

PLCnext Store  

Hasznos funkcióblokkok és alkalmazások alkalmazása a hatékony automatizáláshoz

A PLCnext Technology segítségével Ön szabadon dolgozhat kedvenc programnyelveivel, legyen az IEC 61131, vagy más magas szintű nyelv.

A PLCnext Store szoftver-alkalmazásokat (appokat) bocsát rendelkezésre az automatizálástechnika ipari alkalmazásaihoz. Ezekkel az alkalmazásokkal és kiegészítésképpen elérhető nyílt forráskódú szoftverekkel közvetlenül és egyszerűen bővítheti PLCnext vezérlőjét műszaki funkciókkal a mindenkori alkalmazási esetre.

A vezérlőbe integrált felhőkapcsolat révén a világon bárhol kiértékelhetők a gépek és berendezések adatai.

Biztonságos kommunikáció – Innovatív védőpajzs az Ön rendszere számára

Berendezések védelme  

Megbízható védelem a gépek számára

Védje berendezéseit személyek vagy kártékony szoftverek illetéktelen hozzáférésétől. A Phoenix Contact Cyber Security termékei erős, rugalmas és gyors tűzfallal biztosítják a berendezések hálózatát. Az opcionális VPN funkció ezen kívül biztonságos kapcsolatot tesz lehetővé az interneten keresztül távoli telephelyekhez vagy gépekhez.

Egyéni konfigurálás – Az Ön testreszabott kapcsolószekrény-megoldása

A kapcsolószekrény-megoldások funkcióterjedelme  

A funkcióblokkokkal egyszerűen és gyorsan teheti egyedivé kapcsolószekrényét.

A bővíthető kapcsolószekrény-megoldás alapkivitelben a funkcionális biztonság SafetyBridge általi integrálásával és a beépített felhőkapcsolattal tűnik ki.

A különböző funkcióblokkok, pl. Cyber Security, WLAN csatlakozás és motorvezérlés számos alkalmazási esetet tesznek lehetővé. A megoldás specifikus alkalmazási célokra egyedi komponensekkel bővíthető.

Az automatizálási megoldás tervezési és programozási ráfordításai a meglevő koncepcióknak és a számos funkcióblokknak köszönhetően jelentősen csökkenthetők. Ez a projekt gyorsabb megvalósítását teszi lehetővé.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás