ControlNet™

Időben szinkronizált hálózat

Időben szinkronizált hálózat

Egyszerű kivitel és rugalmas beszerelés: itt megtalálhatja a hatékony terepi buszhoz szükséges valamennyi ControlNet™ komponenst.

Vissza ide: Terepi busz komponensek és rendszerek

Kategóriák

Keresés a következő helyen: ControlNet™

Az összes termék megjelenítése ebben a kategóriában

A ControlNet™ ott kerül alkalmazásra, ahol nagy adatmennyiség és magas adatátviteli teljesítmény szükséges. Így a ciklikus I/O adatok átvitelével egyidejűleg a program fel- és letöltés nem ciklikus adatkommunikációját is elvégezheti. A kivitel és a beszerelés során a ControlNet™ komponenseinkkel támogatjuk Önt.

Előnyei

  • Rugalmas telepítés, busz-, fa- és csillagtopológia támogatásával
  • A hálózat fokozott rendelkezésre állása a médiumredundanciának köszönhetően
  • Hálózat kiterjesztés 25 km-ig a repeaterek alkalmazásával

ControlNet™ komponensek a koaxiális és optikai kábelek számára

Ipari igényeknek megfelelő telepítés infrastruktúraelemekkel  

Infrastruktúra komponensek a ControlNet™ számára

Fontos a folyamat, vagy a gyártásautomatizálás szempontjából: a ControlNet™ hálózattal fokozhatja az időkritikus alkalmazások adatátvitelének a hatékonyságát.

A Phoenix Contact a ControlNet™ számára az infrastruktúra- és védőkomponensek egész sorát kínálja. A koaxiális kábelekkel és optikai kábeleinkkel (LWL) támogatjuk az átviteli utakat.

ControlNet™ repeater - a nagy kiterjedésű hálózatok számára

ControlNet™ repeater  

ControlNet™ repeater

A PSE-REP-CNET moduláris repeater kifejezetten a ControlNet™ lett hangolva. Ezzel növelheti a hálózat kiterjedését és kibővítheti a résztvevők számát.

  • Kiváló minőségű galvanikus leválasztás az összes interfész között
  • A tápfeszültség és adatjelek rendezése a kalapsín-csatlakozókon keresztül
  • Bit-újraütemezés a készülékek tetszőleges kaszkádolására
  • Redundáns tápellátás az opcionális rendszertápegység révén
  • A kalapsín csatlakozóknak köszönhetően modulárisan kombinálható a PSI-MOS-LWL átalakítókkal
  • Engedélyezve a 2. Ex-területre

ControlNet™ médiaátalakító a zavaroknak ellenálló hálózatok számára

ControlNet™ médiaátalakító  

ControlNet™ médiaátalakító

Éljen az optikus adatátvitel előnyeivel. A PSI-MOS optikai médiaátalakítók növelik a berendezése rendelkezésre állását.

  • Beépített optikai diagnosztika az optikai szakaszok állandó felügyeletétére
  • Potenciálfüggetlen kapcsolóérintkező a kritikus optikai kábeles szakaszok korai riasztására
  • Kiváló minőségű galvanikus leválasztás az összes interfész között
  • A tápfeszültség és adatjelek rendezése a kalapsín-csatlakozókon keresztül
  • Redundáns tápellátás az opcionális rendszertápegység révén
  • Engedélyezve a 2. Ex-területre

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Szolgáltatás

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás