Vissza az Áttekintéshez

Szerelés és kioldás

Szerszámok

Szerszámok  

Minden krimpérintkezőhöz a hozzá illő kioldószerszám

Kis vezető-keresztmetszeteknél szerelőszerszámot kell alkalmazni. Ezekkel biztonságosan bepréselhetők a krimpérintkezők az érintkezőbetétbe.
Szerelési hiba vagy kábelezési módosítás esetén a már bepattintott érintkezőt ismét el kell távolítani. Ehhez használja kioldószerszámainkat. Minden krimpérintkezőhöz megtalálható a hozzá illő kioldószerszám:

  • A CK 1,6... sorozat érintkezőinek kioldása az érintkezőbetétek elülső oldala felől a VC-EW 1,6 szerszámmal történik.
  • A CK 1,6...ST... esztergált és hengerelt érintkezőcsap és a CK 1,6 ED...BU... esztergált aljzatérintkező esetében a VC-EW 1,6 szerszám hüvelyoldala használatos.
  • A CK 1,6 ER-BU... hengerelt aljzatérintkezők oldásához a VC-EW 1,6 szerszám tűoldalát be kell vezetni az aljzatérintkezőbe. Így nyitható az aljzat reteszelése. Az érintkező krimpkamrából való kioldásához húzza meg az érintkezőbe préselt eret.

A krimpérintkezőben levő vezető húzószilárdsága

A krimpcsatlakozásokkal szemben támasztott követelményeket a DIN-EN 60352-2 szabvány rögzíti. A krimpcsatlakozás minőségének fontos jellemzője a csatlakozás húzószilárdsága. Ez egyszerűen mérhető.

Vezeték-keresztmetszet

mm²

Vezeték-keresztmetszet

AWG

Húzószilárdság

N

0,05306
0,082811
0,122615
0,14-18
0,222428
0,25-32
0,322240
0,502060
0,75-85
0,821890
1,00-108
1,3016135
1,50-150
2,1014200
2,50-230
3,3012270
4,00-310
5,3010355
6,00-360
8,408370
10,0-380

Vissza az Áttekintéshez
További információk
  • Szerelés és kioldás

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Konfigurátor

Hozzon létre termékeket és megoldásokat egyéni alkalmazásához.

Nehézipari csatlakozók 3D nézetben

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás