Érintkezőbetétek és érintkezők

Érintkezőbetétek és kapocsadapterek

Fix pólusszámú vagy moduláris

Minden alkalmazáshoz a megfelelő csatlakozástechnika.

Vissza ide: Nehézipari dugaszolható csatlakozók

Kategóriák

  • Érintkezők
    Érintkezők

    Különböző kivitelű krimpérintkezők különböző igényekhez.

Keresés a következő helyen: Érintkezőbetétek és érintkezők

Az összes termék megjelenítése ebben a kategóriában

Különböző médiumokat szeretne átvinni egy interfészen, vagy vezetékeket szeretne gyorsan csatlakoztatni az energiaelosztókhoz? A Phoenix Contact a megfelelő megoldást kínálja: érintkezőbetétek sokféle csatlakozástechnikával adatok, jelek és teljesítmény átvitelére.

Előnyei

  • Széles felhasználási terület: adatok, jelek, teljesítmény és sűrített levegő
  • Időmegtakarítás az olyan gyorscsatlakozás-technikáknak köszönhetően, mint a direkt rugós vagy a QUICKON (IDC) csatlakozás
  • A telepítési idő lerövidítése a moduláris érintkezőbetétek Snap-in kereteivel
  • Egyedi dugaszolható csatlakozók: maximum hat modul kombinálható egyetlen B24-es házban
  • Hibás dugaszolás elleni védelem műanyag profilos kódolással

HEAVYCON érintkezőbetétek – minden alkalmazáshoz a megfelelő csatlakozástechnika

Érintkezőbetéteink révén általánosan kompatibilis és rugalmasan kombinálható interfészeket kínálunk, a piacon szokásos összes méretben.
Az olyan gyorscsatlakozás-technikákkal, mint pl. a direkt rugós vagy a QUICKON késes csatlakozás, másodpercek alatt csatlakoztathatók a vezetékek. A betétek dugaszolás szempontjából kompatibilisek az egyéb csatlakoztatástechnikákkal, például a krimpcsatlakozással.

Moduláris érintkezőbetétek – minden egyetlen csatlakozóházban

Kombinálja széles kínálatunkból az Ön alkalmazásához illő modulokat: a HEAVYCON modular termékcsalád több mint 50 érintkezőbetétet tartalmaz jelek, adatok és teljesítmény átviteléhez, valamint pneumatikus alkalmazásokhoz.
A stabil reteszelő rugókkal ellátott innovatív rugós keret gyors szerelést tesz lehetővé. A rugós keret illik a HEAVYCON sorozat összes STANDARD, EVO és ADVANCE csatlakozóházába. A modulok és keretek kompatibilisek a piaci szabvánnyal.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Konfigurátor

Hozzon létre termékeket és megoldásokat egyéni alkalmazásához.

Nehézipari csatlakozók 3D nézetben

Szolgáltatás


Konfigurátor dugaszolható csatlakozókhoz

Egyedi ipari dugaszolható csatlakozók online konfigurálása és megrendelése

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás