Csatlakozó-szerelőkeretek

Csatlakozó-szerelőkeretek

Közvetlenül a kalapsínre

A csatlakozó-szerelőkerettel az előkonfekcionált érintkezőbetétek biztonságosan a kalapsínre szerelhetők.

Vissza ide: Installációs és szerelési anyagok

Kategóriák

Keresés a következő helyen: Csatlakozó-szerelőkeretek

Az összes termék megjelenítése ebben a kategóriában

A csatlakozó-szerelőkerettel helytakarékos csatlakozás valósítható meg közvetlenül a kalapsínen a kapcsolószekrényben. A kábel oldalról vagy alulról is bevezethető a kapcsolószekrénybe: az egyébként szokásos, falra szerelő és lengő csatlakozóházakat egyszerű szerelőkeretek váltják le.

Előnyei

  • A közvetlen kalapsínre való csatlakoztatással rendezési szinteket lehet megtakarítani
  • Nagy stabilitás a robusztus ipari műanyag, ill. alumínium présöntvény révén
  • Előkonfekcionált HEAVYCON érintkezőbetétek egyszerű szerelése a nyitott alapkeretnek köszönhetően
  • Kényelmes kábelvezetés a tartóelemen keresztül
  • Sokoldalú alkalmazás – kompatibilis a HEAVYCON csatlakozóházakkal

Egyszerű, gyors és biztonságos szerelés

Csatlakozó-szerelőkeretek műanyagból és fémből  

Csatlakozó-szerelőkeretek műanyagból és fémből

A gép- és berendezésgyártásban a sokféle adat-, jel- és tápvezetéket idő- és költségtakarékosan kell összekötni a kapcsolószekrénnyel.

A megoldás: előkonfekcionált és ellenőrzött rendszerek, amelyeket közvetlenül a kalapsínekre lehet szerelni. Így teljes rendezőszintek takaríthatók meg.

A Phoenix Contact HC-CIF csatlakozó-szerelőkeretei mind előre szerelt érintkezőbetéteket, mind HEAVYCON lengő csatlakozóházakat be tudnak fogadni.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Szolgáltatás

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás