Csatlakozó- és szerelőelemek

A legjobban szem előtt tartott gépállapotok

A legjobban szem előtt tartott gépállapotok

Szerelőelemeinkkel pontosan ott installálhatja jelzőoszlopait, ahol azok jól láthatók.

Vissza ide: Jelzőoszlopok

Kategóriák

Keresés a következő helyen: Csatlakozó- és szerelőelemek

Az összes termék megjelenítése ebben a kategóriában

A jelzőoszlopok szerelési lehetőségei gyakran korlátozottak. A Phoenix Contact csatlakozó- és szerelőelemeinek nagy választéka azonban mégis lehetővé teszi a szerelést az optimális helyen.

Előnyei:

  • A vezérlővezeték időtakarékos csatlakoztatása a rugós kapcsoknak köszönhetően
  • Szerszám nélküli szerelés fém felületen mágneses talppal
  • Maximum tíz jelzőelem szerelhető fel a kétoldalú szerelést lehetővé tevő idomnak köszönhetően
  • A különböző hosszúságú szerelőcsövek optimális installációs magasságot tesznek lehetővé

Függőleges telepítés – döntött felületekre is.

Behajtható láb döntött felületekre való installáláshoz  

Behajtható láb a helytakarékos szállításhoz

Függőlegesen szeretné elhelyezni a jelzőoszlopot, de a szerelési felület nem teszi lehetővé? Akkor segít a Phoenix Contact behajtható lába.

  • Installálás döntött felületekre
  • A jelzőoszlop behajtása a gép szállításakor

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás