Konfigurálás, monitorozás és diagnosztika

A maximális rendelkezésre állásért

A maximális rendelkezésre állásért

Automatizáljon hatékonyan – a gyors üzembe helyezésnek, az állandó felügyeletnek és megbízható diagnosztikának köszönhetően.

Vissza ide: Szoftverek

Kategóriák

Keresés a következő helyen: Konfigurálás, monitorozás és diagnosztika

Az összes termék megjelenítése ebben a kategóriában

A gazdaságos termelés maximális rendelkezésre állást igényel. A Phoenix Contact olyan szoftvereszközöket ajánl, amelyekkel nemcsak gyorsan üzembe helyezheti, hanem hatékonyan felügyelheti berendezéseit, és megbízhatóan diagnosztizálhatja a hibákat. Az eszközök illeszkednek a PROFINET vagy INTERBUS hálózatokhoz, illetve az olyan alárendelt rendszerekhez is, mint HART, a PROFIBUS vagy az IO-Link.

Előnyei

  • PROFINET és INTERBUS hálózatok központi konfigurálása egy eszközzel
  • A beépített diagnosztikai funkcióknak köszönhetően elkerülhetők a berendezés leállásai, és pontos hibaanalízis végezhető
  • Több hálózat egyidejű felügyelete Diag+ NetScan segítségével
  • A SAFECONF segítségével gyorsan és könnyen konfigurálhatók a Safety modulok

Szoftvereszközök konfigurálás, felügyelet és diagnosztika céljára

Connect+ szoftverkarton  

Egyszerű üzembe helyezés és parametrizálás a Connect+ segítségével

A berendezések rendelkezésre állásának témakörében nagy teljesítőképességű szoftvermegoldásokat kínálunk korrekt árakon.

Connect+
A Connect+ átfogó szoftverrel minden Phoenix Contact kisvezérlő beüzemelhető, és az alkalmazáshoz paraméterezhető. A szoftver többek között a vezérlők első konfigurációjára és a firmware egyszerű módosítására is alkalmas. A Connect+ segítségével garantáltan megtarthatja magának szakmai eredményeit a teljes programkörnyezet és az olvasható fejlesztési projekt közzététele nélkül, így nincs lehetőség illetéktelen beavatkozásra. 

PV Monitor+
A PV Monitor+ az a hatékony szoftvermegoldás, amellyel hosszú távra biztosíthatja az akár 500 kW névleges teljesítményű fotovillamos berendezés hozamát. A rendszer folyamatosan méri a feszültségeket és áramokat. A kisvezérlő SMS hibaüzenetet küld, ha ezek az értékek a beállított érékeknél kisebbek vagy nagyobbak. Ilyen módon a berendezés teljesítménye folyamatosan nyomon követhető, és szükség esetén azonnal be lehet avatkozni.

Config+
Egyetlen szoftvereszköz INTERBUS és PROFINET hálózatok egyszerű tervezéséhez, üzembe helyezéséhez és karbantartásához. A konfigurációkatt Ön állítja össze, vagy azokat a berendezésből is kiolvashatja. Idegen szoftver az FDT interfészen keresztül csatlakoztatható.

Diag+
Diagnosztikai eszköz hálózati hibák, illetve vezérlők és készülékek állapotainak megjelenítéséhez. A kifejezetten PROFINET és INTERBUS hálózatokra hangolt szoftver megelőző diagnosztikai funkciókkal rendelkezik, például képes a jelminőség felügyeletére.

SAFECONF
Egyszerű funkcionális biztonsági szoftver. A SAFECONF használatával konfigurálhatók a PSR-TRISAFE és a SafetyBridge modulok. Saját elvárásaihoz igazítható biztonsági rendszert hozhat létre egyszerű drag&drop műveletekkel.  

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás