Vissza az Áttekintéshez

Diag+ – PROFINET és INTERBUS hálózatok átfogó diagnosztikája

A Diag+ egy kifejezetten a PROFINET-hez és INTERBUS-hoz hangolt diagnosztikai szoftver, amely a hálózati hibákon felül a vezérlők és a készülékek aktuális állapotát is jelzi. A berendezés rendelkezésre állását olyan megelőző diagnosztikai funkciók növelik, mint például a PROFINET-en és INTERBUS-on belüli optikai kábeles szakaszok átviteli minőségének felügyelete.

Számos funkció a megbízható diagnosztika érdekében

Diag+ szoftver  

Diag+ szoftver

Állapotinformációk, kezelőfunkciók, nyílt szöveges üzenetek és áttekintések gondoskodnak a gyors üzembe helyezésről, hibahely-behatárolásról és jó tájékozódásról a PROFINET és INTERBUS berendezésekben.

  • Az INTERBUS adatforgalom elindítása és leállítása
  • INTERBUS hibaüzenetek nyugtázása
  • INTERBUS résztvevők áthidalása, be- és kikapcsolása
  • Hibaüzenetek megjelenítése hibaelhárításra vonatkozó tippekkel és a készüléktípusra illetve -állapotra vonatkozó részletes információkkal
  • Színes szimbólumok megjelenítése hibákhoz és készülékállapotokhoz
  • Optikai kábeles szakaszok átviteli minőségének ellenőrzése megelőző diagnosztika céljára
  • Időben eltérő optikai kábel diagnosztikai rekordok összehasonlítása és kiértékelése
  • Átvételi jegyzőkönyvek létrehozása PDF formátumban
  • Bekötés más szoftvereszközökbe, pl. vizualizálásokba
  • Tárolt üzenetek megjelenítése a vezérlő üzenetarchívumából
  • Ethernet/PROFINET készülékek topológiájának áttekintése 2D grafikában
  • Az Ethernet/PROFINET készülékek elérhetőségének megadása
  • A tervezés során a Config+ vagy PC WORX eszközökkel létrehozott konfigurációs adatok és megjegyzések (pl. üzemi eszköz jele, állomásnév) felhasználása
  • Különböző felhasználók egyéni használati jogainak kezelése

Diag+ NetScan – szoftverek INTERBUS hálózatok ciklikus diagnosztikájához

A Diag+ NetScan lehetővé teszi az INTERBUS hálózatok és több buszvezérlő egység / vezérlő egyidejű felügyeletét. Így például egy teljes berendezés minden optikai kábeles szakaszának átviteli minősége állandó ellenőrzés alatt tartható. A felügyelet alárendelt, rendszercsatolón keresztül csatlakoztatott buszokra is kiterjeszthető.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás