Konfigurálható biztonsági rendszerek

PSRmodular konfigurálható biztonsági modulok

Biztonsági megoldások egyéni megvalósítása

Konfigurálható biztonsági rendszerek az Ön alkalmazási esetéhez.

Vissza ide: Funkcionális biztonság

Kategóriák

  • PSRmodular biztonsági rendszer
    PSRmodular konfigurálható biztonsági rendszer

    PSRmodular konfigurálható biztonsági rendszer bővítőmodulokkal a mozgási és analógérték-adatok felügyeletére.

  • PSRtrisafe biztonsági rendszer
    PSRtrisafe konfigurálható kisvezérlő

    Sokoldalúan alkalmazható, kalapsínre szerelhető biztonsági modulok. Több biztonsági funkció felügyelete egyetlen készülékkel.

Keresés a következő helyen: Konfigurálható biztonsági rendszerek

Az összes termék megjelenítése ebben a kategóriában

A Phoenix Contact konfigurálható biztonsági rendszerei lehetővé teszik, hogy egyedileg illessze biztonságtechnikáját az igényeihez. Használja alapmoduljainkat önálló megoldásként maximum három biztonsági funkciót megvalósító kisebb gépek teljes vezérléséhez, vagy egészítse ki rugalmasan a rendszert bővítőmodulokkal, a mozgási és az analógérték-adatok felügyeletét is beleértve. Konfigurálható biztonsági rendszereink egyesítik a funkcionalitást és a rugalmasságot, így kitöltik az egyszerű biztonsági relék és a programozható biztonsági vezérlők közötti rést.

Előnyei

  • A szükséges biztonsági funkciók egyéni összeállítása a PL e vagy SIL 3 szintig
  • Gyors üzembe helyezés a húzással történő egyszerű konfigurálás révén
  • Biztonságos működés a TÜV által tanúsított hardverrel és szoftverrel

Rendszereink áttekintése

PSRmodular – konfigurálható biztonsági rendszer a mozgási és az analógérték-adatok felügyeletével

PSRmodular konfigurálható biztonsági rendszer  

Egyéni biztonsági megoldások PSRmodular segítségével

Ismerje meg a gyakorlatban az új PSRmodular konfigurálható biztonsági rendszert.

A klasszikus biztonsági funkciók szabadon konfigurálható alapmodulokkal megvalósított felügyelete mellett számos bővítőmodul áll rendelkezésre a biztonságos mozgásfelügyelethez, illetve az analóg kiértékeléshez. A megoldást megfelelő átjárók kapcsolják össze a fölérendelt vezérlővel elterjedt hálózati protokollokon keresztül. Minimalizálja a gépek állásidejét a részletes diagnosztika révén.

PSRtrisafe – modulárisan bővíthető biztonsági készülékek diagnosztikai lehetőséggel

PSRtrisafe bővíthető biztonsági készülékek  

PSRtrisafe modulárisan bővíthető biztonsági készülékek

Használja önálló megoldásként gépvezérlésre a PSRtrisafe terméket, vagy bővítse biztonsági megoldását digitális bővítőmodulokkal. A biztonsági modulok minden be- és kimenetének állapotát diagnosztikai LED-ek jelzik. További jelzőkimenetek jelzik a kapcsolási állapotokat a jelzőberendezések felé. A gép vagy a berendezés fölérendelt vezérlőjével terepibusz-csatolón keresztül történik a kommunikáció. Integrálja biztonsági funkcióit a megjelenítésbe vagy a távdiagnosztikába.

Rendszerösszehasonlítás

PSRmodular modul kalapsínrePSRtrisafe modul kalapsínre
PSRmodularPSRtrisafe
COMPLETE line rendszerigennem
Beépítési szélesség

Alapmodul: 22,5 mm

Bővítőmodul: 22,5 mm

Alapmodul: 67,5 mm

Bővítőmodul: 22,5 mm

Funkcióterjedelem17 bővítőmodul2 bővítőmodul
Biztonságos analógérték-felügyeletigennem
Biztonságos mozgásfelügyeletigennem
Átjárókommunikációkétirányúegyirányú
Támogatott kommunikációs protokollok

EtherNet/IP™, PROFINET, PROFIBUS, CANopen®, Modbus, DeviceNet™, EtherCAT®, CC-Link

EtherNet/IP™, PROFINET, PROFIBUS, CANopen®, Modbus, DeviceNet™

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Szolgáltatás

Letöltések


Biztonsági funkciók egyszerű meghatározása

Ismerje meg a biztonsági funkciók és a performance level alapjait.

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás