Töltésvezérlők

Töltésvezérlők és felügyeleti összetevők termékcsaládja az e-mobilitás töltőhálózataihoz

Áramtankolás – biztonságosan, rugalmasan

Az e-mobilitás töltésvezérlőkkel valamennyi töltőoszlop üzemeltethető. Magán, félig nyilvános és nyilvános

Vissza ide: Töltéstechnika az elektromobilitás számára

Kategóriák

  • AC töltésvezérlők
    AC töltésvezérlők

    E-mobilitáshoz való töltésvezérlők minden AC alkalmazáshoz.

  • Töltéstechnikai készletek
    Phoenix Contact, Ladetechnik-Set Home magáncélú használatra

    A magáncélú és üzleti felhasználásra szolgáló töltési pontok felépítéséhez szükséges összes alapvető összetevőt tartalmazó összeállítás.

Keresés a következő helyen: Töltésvezérlők

Az összes termék megjelenítése ebben a kategóriában

A Phoenix Contact vezérlő és felügyeleti összetevői lehetővé teszik az AC és DC töltőállomások és rendszerek aktuális szabványok és standardok szerinti kialakítását. A széles termékkínálat lehetővé teszi különféle infrastrukturális koncepciók megvalósítását a magántulajdonú, kereskedelmi vagy nyilvános alkalmazási területeken, speciális követelmények szerint.

Előnyei

  • A szabványoknak megfelelő termékek töltőoszlopok létrehozásához
  • Intelligens töltőhálózatok a szabványosított kommunikációs protokollok révén
  • Összehangolt rendszerelemek az Ön követelményei szerint
  • Nagy rugalmasság a számos konfigurációs lehetőségnek köszönhetően

Töltésvezérlők az elektromobilitás számára

Töltésvezérlők minden alkalmazáshoz: EVCC Basic, Advanced  

EV Charge Control Basic, Advanced

A Phoenix Contact töltésvezérlői az érvényes nemzetközi IEC, GB és SAE szabványok és standardok szerint felügyelik és vezérlik az elektromos járművek töltését. Az elektromobilitás minden alkalmazásához megfelelő vezérlési megoldást bocsátunk rendelkezésre.

RCM modulok a hibaáram-felügyelethez

Modulok a különbségi áramok felügyeletére, egy vagy két töltési ponthoz  

Egy- és kétcsatornás különbségiáram-felügyelet

Az EV-RCM sorozatú, az e-mobilitáshoz való különbségi hibaáram-modulok az AC és DC hibaáramokat az IEC 62752 szabványnak megfelelően érzékelik. A meglevő hibaáram-berendezésekkel kombinálva ezek a modulok megemelik a szabvány által megkövetelt védelmi szintet az elektromos járművek töltésekor.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Szolgáltatás


EV Charge Control

Az elektromos járművek a szabványoknak megfelelően és megbízhatóan tölthetők fel.


AC töltőoszlop

Töltésvezérlővel ellátott egyszerű AC töltőoszlop felépítése

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás