Adatgyűjtő

Intelligens adatkezelés

Az energiafelhasználás optimalizálása

Berendezése energiafelhasználásának felügyeletével és naplózásával hatékonyabban és gazdaságosabban automatizálhat.

Vissza ide: Energia- és teljesítménymérés

Kategóriák

Keresés a következő helyen: Adatgyűjtő

Az összes termék megjelenítése ebben a kategóriában

Optimalizálja az energia és az erőforrások használatát. Az önálló adatgyűjtőkkel és az adatgyűjtés szoftvermegoldásaival felügyelni és naplózni lehet a berendezések víz-, sűrített levegő- és elektromos áram fogyasztását. Ez megmutatja az optimalizálási lehetőségeket, így hatékony költségellenőrzést jelent.

Előnyei

  • Lényeges adatok mindig szem előtt − a mért értékek megbízható, pontos és folyamatos rögzítése révén
  • Költségmegtakarítás az energiafogyasztás intelligens menedzselésével
  • Környezetkímélő gyártás – a szűkös erőforrások takarékossági megoldásainak közvetlen levezetése
  • Kis karbantartás-igényű önálló adatgyűjtő: hosszú üzemidő a kereskedelemben kapható elemekkel az energiatakarékos technológiának köszönhetően

Költségmegtakarítás könnyedén

Energiahatékonyság  

A hatékonyság fokozása a költségek csökkentése mellett

Az adatgyűjtőket mindenütt alkalmazzák, ahol víz, sűrített levegő és elektromos áram fogyasztását kell rögzíteni és archiválni. A készülékek kezelése egyszerű, mert a programozás helyett elegendő a paraméterezés.

Adatgyűjtő paraméterezése kiegészítő szoftver vagy kezelőkészülék nélkül - egyszerűen a PC webböngészőjén keresztül.

Amilyen egyszerű a kezelés, olyan hatékony az eredmény: a fogyasztás átláthatóvá tehető, így energiatakarékossági programok fejleszthetők ki. Így folyamatosan javul a berendezés erőforrás-hasznosítása.

Szoftver az energia és a teljesítmény méréséhez

EMLOG szoftver  

Hatékony energiafelhasználás: az EMLOG szoftverrel

A Phoenix Contact EMLOG adatgyűjtő szoftvere a 100-as osztály moduláris vezérlőjével együtt hatékony megoldás az energiaadatok rögzítésére a hőt, a hideget, a levegőt és az elektromos áramot illetően. Így az erőforrások mindig szem előtt vannak, a gépek és berendezések fogyasztása hatékonyan kezelhető.

  • Integrált webes felületen keresztül konfigurálható és üzembe helyezhető
  • Adattovábbítás a menedzsment-rendszerbe SQL Serveren, OPC-n, Modbus/TCP-n és CSV-fájlon keresztül
  • Max. 24 impulzus- és 8 analóg bemenet
  • Max. 10 EMpro energiamérő készülék és max. 10 teljesítménymérő modul csatlakoztatható

Távvezérlés és adatrögzítés egy készülékben

Önálló adatgyűjtő  

Önálló adatgyűjtő

Az önálló adatgyűjtő rendkívül energiatakarékos technológiájának köszönhetően ideális megoldás a decentralizált automatizálás önálló távvezérlésénél és távfelügyeleténél. Számos interfészével és támogatott protokolljával az adatgyűjtés minden eddiginél egyszerűbbé válik – és mindez hálózati áramszükséglet nélkül.

  • Integrált SMS/GSM/GPRS modem antennával
  • Adatgyűjtő, gateway és riasztáskezelő egy készülékben
  • Energiatakarékos technológia, intelligens elemhasználat
  • Protokollok: IEC 60870-5-101/104, Modbus
  • 4 interfész, beleértve az Ethernetet

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás