Kompakt dugaszolható vizsgálórendszer üzemi dugasz és mérőváltó-rövidzár nélkül a vizsgálódugaszsorban

Moduláris vizsgálórendszer üzemi dugasz és váltó-rövidzár nélkül a vizsgálódugasz-sorban.

Szervizelést könnyítő vizsgálati eljárások

A FAME 3 SL segítségével az összetett vizsgálati folyamatokat össze lehet fogni egyedi blokkokba.

Vissza ide: Dugaszolható vizsgálórendszer

Kategóriák

Keresés a következő helyen: Kompakt dugaszolható vizsgálórendszer üzemi dugasz és mérőváltó-rövidzár nélkül a vizsgálódugaszsorban

Az összes termék megjelenítése ebben a kategóriában

A FAME 3 SL egyedi, különböző színű és helytakarékos blokkokban fogja össze az áram- és feszültségváltók, valamint az indító- és jelzőérintkezők működésvizsgálatának kapcsolási műveleteit. A rendszer a nyitóérintkező elvén működik. Üzemi dugaszra nincs szükség. Az automatikus mérőváltó-rövidzár funkciót a vizsgálódugaszsor dugaszolható áthidalásai valósítják meg.

Előnyei

  • Egyszerű és időtakarékos a kapcsolási műveletek funkcionális összevonásának köszönhetően
  • Maximális biztonság az előrenyúló automatikus mérőváltó-rövidzárral, érintésvédett kialakítás
  • Kompakt vizsgálóblokk- és dugaszkialakítás a helytakarékos fali szereléshez
  • Biztonságos vizsgálat a kódolt és felpattintható dugasz révén
  • A funkció gyors hozzárendelése a színekkel való jelöléssel
  • Kompakt csavaros csatlakozás gyűrűs és villás kábelsarukhoz
  • Konfigurálható rövidzár-átkötés a vizsgálódugaszsorban szabványos CLIPLINE complete rendszertartozékkal

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás