Klasszikus biztonsági csatolórelék

Klasszikus biztonsági csatolórelék

Bevált biztonság az olaj-, gáz- és vegyiparban

SIL-tanúsított, kényszervezetett relémodulok a kényelmes és biztonságos csatoláshoz.

Vissza ide: Biztonsági csatolórelék

Kategóriák

Keresés a következő helyen: Klasszikus biztonsági csatolórelék

Az összes termék megjelenítése ebben a kategóriában

A PRSclassic sorozatban hagyományos kényszervezetett érintkezős csatolóreléket talál a biztonságos be- és kikapcsoláshoz. Az olaj-, gáz és vegyipar számára a vészleállítási alkalmazások számára a funkciók széles választéka áll rendelkezésre.

Előnyei

  • Maximális biztonság az EN 50205 szabvány szerinti kényszervezetett érintkezőkkel
  • Biztonságos diagnózis és egyszerű működésteszt az IEC 61508 szabványnak megfelelően
  • Nagyfokú kompatibilitás: az olaj-, gáz- és vegyipar irányító rendszereire hangolva
  • Az ellenőrzés egyszerű, mivel minden biztonságtechnikai érték ismert

Biztonságos, SIL-tanúsított csatolórelék a biztonságos kikapcsoláshoz

PSRclassic klasszikus biztonsági csatolórelék  

Átfogó csatolórelé-termékválaszték, a releváns folyamatirányítási rendszerekhez illesztve.

Teljesítményillesztés vagy galvanikus leválasztás céljából digitális kimeneti jeleket szeretne csatlakoztatni a perifériákhoz? Akkor a PSRclassic kényszervezetett csatolórelé az optimális megoldás.

A kényszervezetett érintkezős relék működési módját az EN 50205 szabvány írja le. Ezzel az olyan hibákat is megbízhatóan fel lehet ismerni, mint az érintkezők összehegedése, így maximális biztonság érhető el.

17,5 mm-es vagy nagyobb szélességükkel a PSRclassic sorozat készülékei megfelelnek a hagyományos piaci házméreteknek.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás