Kerek csatlakozók

A Phoenix Contact kerek csatlakozói

A legnagyobb termékkínálat

Válasszon Ön is igényeinek megfelelő kerek csatlakozót átfogó termékkínálatunkból.

Vissza ide: Dugaszolható csatlakozók

Kategóriák

  • Adatvonali csatlakozók
    Adatvonali csatlakozók M8 és M12 méretben

    A megbízható és gyors adatcseréhez árnyékolt kerek csatlakozókat kínálunk M8 és M12 méretben az összes elterjedt terepi buszhoz és hálózathoz.

  • Dugaszolható jelcsatlakozók
    A Phoenix Contact dugaszolható jelcsatlakozói

    Számos dugaszolható csatlakozót ajánlunk M5 és M23 közötti méretben a jelátvitelhez.

  • Dugaszolható tápcsatlakozók
    Dugaszolható tápcsatlakozók

    Használjon Ön is dugaszolható tápcsatlakozókat a kisméretű készülékek és hajtások csatlakoztatására.

  • Hibrid csatlakozók
    Hibrid csatlakozók

    A hibrid csatlakozókkal egyidejűleg továbbíthatók a jelek, az adatok és a teljesítmény

Keresés a következő helyen: Kerek csatlakozók

Az összes termék megjelenítése ebben a kategóriában

Kicsi vagy nagy, egyenes vagy döntött, fröccsöntött vagy helyszínen konfekcionálható − a Phoenix Contactnál megtalálja a speciális alkalmazásához való megfelelő kivitelt.

Előnyei

  • Mindig optimális megoldás a kerek csatlakozók M5 és M58 méret közötti széles választékának köszönhetően
  • Jelek, adatok és teljesítmény biztonságos átvitele árnyékolt fémházak használatával
  • Az innovatív csatlakozási megoldásokkal minden elterjedt ipari védettségi fokozatban idő takarítható meg
  • Nagy rugalmasság az Ön egyéni igényeinek figyelembevétele révén

Hibrid csatlakozók

Hibrid csatlakozók  

Hibrid csatlakozók

Takarítson meg időt és helyet készüléke kábelezésénél. Használjon hibrid csatlakozót jelek, adatok és teljesítmény egyetlen dugaszolható csatlakozóban való biztonságos és kompakt átviteléhez.

  • Áramerősség max. 70 A-ig
  • Feszültség max. 850 V DC és 630 V AC
  • CAT5 interfész adatátvitelhez

 

Jelcsatlakozók

Jelcsatlakozók  

Jelcsatlakozók

Számos dugaszolható csatlakozót ajánlunk M5 és M23 közötti méretben a jelátvitelhez. Az egyedi alkalmazásokhoz igazodva 3−19 pólusú változatokat kínálunk igény szerint IDC késes csatlakozású, csavaros, rugós és Piercecon®, forrasztható, krimpelhető vagy beforrasztható csatlakozással.

  • Áramok max. 70 A-ig
  • Feszültségek max. 250 V-ig
  • Opcionálisan árnyékoló bekötéssel

Adatvonali csatlakozók

Adatvonali csatlakozók  

Adatvonali csatlakozók

Az ipari és infrastrukturális alkalmazások biztonságos és gyors adatkommunikációjához ajánljuk árnyékolt kerek csatlakozóinkat M8-as és M12-es méretben, minden elterjedt terepi buszhoz és hálózathoz.

  • Adatok 10 Gbit/s-ig
  • Kódolások minden elterjedt hálózathoz és terepibuszrendszerhez
  • CAT6A szabvány szerinti komponensek
  • 360°-ban árnyékolt dugaszcsatlakozók

Teljesítménycsatlakozók

Teljesítménycsatlakozók  

Teljesítménycsatlakozók

Hasznosítsa a kábeltől a készülékoldalon keresztül a nyomtatott áramköri lapig terjedő teljes termékkínálatunkat – mindez a kompakt M12-es csatlakozótól az M58-as méretig, nagy átviteli teljesítményekhez.

  • Teljesítmény 150 A / 630 V-ig
  • Csatlakozási keresztmetszet 50 mm²-ig
  • Téves dugaszolás elleni biztosítás AC és DC alkalmazásokhoz

Ügyfélspecifikus változatok

Ügyfélspecifikus változatok  

Ügyfélspecifikus változatok

Különleges követelményekhez van szüksége egyedi megoldásra? Kérésre gyorsan és rugalmasan valósítunk meg egyedi illesztéseket standard termékeinkhez. Szolgáltató központunk testreszabott megoldásban valósítja meg kívánságait.

  • Egyedi termékfeliratozás és jelölés
  • Kiöntött dugaszolható csatlakozók és sodratos kivitelek különböző típusokban, hosszakban és konfekcionálással
  • Egyedi csomagolások kartondobozban, bliszterben, tekercsben vagy tálcában

További információk

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Konfigurátor

Hozzon létre termékeket és megoldásokat egyéni alkalmazásához.

M17 - M58 kerek ipari csatlakozók

Szolgáltatás


M17-M40 PRO

Gyártóktól függetlenül kompatibilis dugaszolható csatlakozók


Egyedülálló változatosság

Kerek ipari csatlakozók, M5 − M58.


Konfekcionálható csatlakozók

Az összes csatlakozástechnika M12-es kivitelben

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás