Töltéstechnika az elektromobilitás számára

Töltéstechnika az elektromobilitás számára

A töltőállomástól az elektromos autóig

Termékválasztékunk lefedi a teljes töltési folyamatot.

Vissza ide: Termékek

Kategóriák

  • Töltőkábelek és töltőaljzatok
    Töltőkábelek és töltőaljzatok

    AC és DC töltőkábelek és töltőaljzatok elektromos autókhoz és töltőoszlopokhoz, valamint hozzájuk való tartozékok.

  • Töltésvezérlők
    Töltésvezérlők

    AC és DC töltésvezérlők privát, üzleti célú és nyilvános töltéshez, valamint különbségáram-felügyeleti modulok.

  • Töltésmenedzsment-szoftver
    Töltésmenedzsment-szoftver

    Az EV Charging Suite egyetlen szoftverben egyesíti az intelligens töltésmenedzsment összes funkcióját és optimalizálja a töltőállomások üzemeltetését.

  • Kezdőcsomagok töltőállomásokhoz
    Kezdőcsomagok

    Az összeállítások a magáncélú és az üzleti felhasználású AC töltőállomások saját kezű felépítéséhez szükséges összes komponenst tartalmazzák.

Keresés a következő helyen: Töltéstechnika az elektromobilitás számára

Az összes termék megjelenítése ebben a kategóriában

Az elektromos járművekhez való nagy teljesítményű töltőaljzatok mellett nálunk a modern töltőpontok felépítéséhez szükséges összes komponens kapható, legyen szó saját célú AC töltésről vagy nyilvános CCS oszlopon történő gyorstöltésről. Megoldásokat szállítunk adott területet lefedő töltési infrastruktúra gyors kiépítéséhez 500 kW töltőteljesítményekig.

Előnyei

  • Sokrétű alkalmazhatóság világszerte a széles termékválasztéknak köszönhetően
  • A privát, üzleti és nyilvános alkalmazási területek legkülönbözőbb követelményeinek megvalósítása a rugalmasan konfigurálható tötésvezérlőknek köszönhetően
  • Teljes töltőparkok optimalizálása és vezérlése intelligens szoftver segítségével
  • A fejlesztés és a gyártás az IATF 16949 és az ISO 9001 gépjárműszabványnak megfelelően történt

Töltőkábelek és töltőaljzatok

Megbízható töltőcsatlakozó rendszerek világszerte minden felhasználáshoz  

Megbízható töltőcsatlakozó rendszerek világszerte minden felhasználáshoz

Dugaszolható töltőcsatlakozó rendszereink mértékadóak az elektromos hajtású járművek energiaellátása terén.

Nemcsak biztonságosan és megbízhatóan üzemelnek, hanem a kezelésük is kényelmes.

A High Power Charging technológiával újabb mérföldkövet helyezünk el az elektromobilitás történelmében – a töltési időt percekre csökkentjük.

Töltésvezérlők

Rugalmasan alkalmazható töltésvezérlők  

Rugalmasan alkalmazható töltésvezérlők

Rugalmasan alkalmazható töltésvezérlőinkkel bármilyen töltőállomást üzemeltethet – az otthoni fali doboztól az autópálya melletti HPC töltőoszlopig.

A készülékek az érvényes nemzetközi IEC, GB/T és SAE szabványok és előírások szerint felügyelik és vezérlik az elektromos járművek töltését.

Töltésmenedzsment-szoftver

Intelligens töltésmenedzsment-szoftver  

Intelligens töltésmenedzsment-szoftver

Az EV Charging Suite optimalizálja a töltőállomás üzemelését, és garantálja a rendelkezésre állását.

A méretezhető szoftver interfészt képez az elektromos autó vezetője, a töltőpark- és hálózat-üzemeltető, valamint az elszámolási szolgáltató között.

A választékot testre szabható felhasználói szerepek, intuitív érintőkijelzős kezelés és az OCPP-n keresztül történő precíz számlázás teszi teljessé.

Kezdőcsomagok töltőállomásokhoz

Kezdőcsomagok  

Töltőoszlopok saját kezű felépítése kezdőkészletekkel

Kezdőkészleteink tökéletes segítséget nyújtanak az elektromos szerelők számára a töltéstechnika világába való belépéshez.

A készletek a magáncélú és az üzleti felhasználásra szolgáló AC töltőállomások egyszerű és sajátkezű felépítéséhez szükséges összes összetevőt tartalmazzák.

Az ellenőrzött kábelezési rajzok szükségtelenné teszik a tervezést.

Hasznosítsa megoldási kompetenciánkat

Nő elektromos autóval egy töltőállomáson  

Mi megértjük az Ön alkalmazását

Az itt bemutatott komponenseken kívül a Phoenix Contact átfogó megoldási kompetenciát kínál az elektromobilitás töltési alkalmazásaiban. Mi megértjük az Ön alkalmazását, és támogatjuk Önt a tervezésben és a megvalósításban.

Tudjon meg többet:

  • Tipikus töltési alkalmazások és a mi megoldásunk
  • Szerviz- és támogatási ajánlatunk
  • Sikeresen megvalósított ügyfélprojektek
  • A töltéstechnika alapjai és szakirodalom
  • Hasznos és érdekes videók és oktatási anyagok
  • Aktuális vásárok és rendezvények

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

A gyorstöltés új dimenziója

A High Power Charging alkalmazásával az elektromobilitás alkalmassá válik a mindennapokra.

High Power Charging Technology
High Power Charging Technology

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás