Töltőcsatlakozó rendszerek

Töltőcsatlakozó rendszerek

Úttörő szerep az elektromobilitás terén

Vegyen részt aktívan a korszerű haladás alakításában.

Vissza ide: Töltéstechnika az elektromobilitás számára

Kategóriák

  • AC töltőkábelek
    AC töltőkábelek

    Jármű-töltőcsatlakozók és nyilvános töltőcsatlakozók minden, világszerte egységes AC töltőinterfészhez.

  • AC nyilvános töltőaljzatok
    AC nyilvános töltőaljzatok

    Nyilvános töltőaljzatok csapófedéllel és falra szerelhető kerettel a töltőhálózat egyedi kiépítéséhez.

Keresés a következő helyen: Töltőcsatlakozó rendszerek

Az összes termék megjelenítése ebben a kategóriában

A Phoenix Contact töltőcsatlakozó rendszerei magasra teszik a mércét az elektromos üzemű járművek energiaellátása terén. Legyen szó akár váltakozó áramú, akár gyors egyenáramú töltésről − a Phoenix Contact AC és DC töltőcsatlakozó rendszerei biztonságosak, megbízhatóak és felhasználóbarátak.

Előnyei

  • Biztonságos alkalmazás az 1. típusú, 2. típusú és GB/T szabványú töltéstechnikával
  • Ezüstözött felületű teljesítmény- és jelérintkezők
  • Minden Phoenix Contact jármű-töltőcsatlakozó és nyilvános töltőcsatlakozó egységes kialakítású
  • Egységes, helytakarékos beépítési hely minden Phoenix Contact nyilvános töltőaljzathoz
  • Biztonságos töltés hőmérséklet-felügyelettel és innovatív reteszelő mechanizmusokkal
  • A fejlesztés és a gyártás az 16949 és az ISO 9001 szabványnak megfelelően történt

Töltőcsatlakozó rendszerek minden alkalmazáshoz világszerte

Az összes töltőcsatlakozó rendszer áttekintése  

Az összes töltőcsatlakozó rendszer áttekintése

Legyen szó váltakozó áramú hálózati vagy gyors egyenáramú töltésről – a Phoenix világszerte használható töltőcsatlakozó rendszereket kínál.

  • CCS 1. típus Észak-Amerika számára
  • CCS 2. típus Európa számára
  • GB/T típus Kína számára

AC nyilvános töltőaljzatok

Nyilvános töltőaljzat aktuátorral, védőfedéllel és falra szerelő kerettel  

2. típusú nyilvános töltőaljzat védőfedéllel

A Phoenix Contactnál egy- és háromfázisú töltéshez alkalmas 2. típusú és a GB/T szabványú nyilvános töltőaljzatok is megtalálhatók (az 1. típus szabványa nem tartalmaz nyilvános töltőaljzatot). A nyilvános töltőaljzatok fali dobozokban vagy töltőoszlopokban alkalmazhatók. A termékválasztékot további tartozékok, pl. védőfedelek és falra szerelhető keretek teszik teljessé.

  • 2. típus max. 32 A / 480 V AC
  • GB/T max. 32 A / 440 V AC
  • Elő- vagy hátlapra szerelés
  • Víztelenítő rendszer

AC töltőkábelek

1. típusú, 2. típusú és GB/T szabványú AC jármű-töltőcsatlakozók és nyilvános töltőcsatlakozók  

1. típusú, 2. típusú és GB/T szabványú AC jármű-töltőcsatlakozók és nyilvános töltőcsatlakozók

Mindegy, hogy jármű-töltőcsatlakozós és nyílt vezetékvégű, töltőoszlopra csatlakoztatható vagy a csomagtartóban tárolható hordozható AC töltőkábelről van szó – a Phoenix Contact a hagyományos váltakozó áramú töltéshez is minden ország szabványának megfelelő interfészt kínál.

  • 1. típus max. 32 A / 250 V AC (metrikus, AWG)
  • 2. típus max. 32 A / 480 V AC (metrikus)
  • GB/T max. 32 A / 440 V AC (metrikus)

DC töltőkábelek

1. típusú, 2. típusú és GB/T szabványú DC jármű-töltőcsatlakozók  

1. típusú, 2. típusú és GB/T szabványú DC jármű-töltőcsatlakozók

A Phoenix Contact az egyenáramú, max. 250 A-es gyorstöltéshez használható jármű-töltőcsatlakozókat kínál valamennyi szabványhoz világszerte. A töltés a lehető legrövidebb időn belül befejezhető.
A következő kiépítési fokozatot a HPC (High Power Charging) töltéstechnika jelenti beépített hűtőrendszerrel és max. 500 A töltőárammal. Ezzel tovább csökkenthető a töltési idő.
Élvezze az 1. típusú (USA), 2. típusú (Európa) és GB/T szabványú (Kína) teljes termékkínálat előnyeit:

  • CCS 1. típus, max. 125 A / 600 V DC (AWG)
  • CCS 2. típus, max. 200 A / 1000 V DC (metrikus)
  • GB/T max. 250 A / 1000 V DC (metrikus)

Tartozékok töltőcsatlakozó-rendszerekhez

Védőfedelek nyilvános töltőaljzatokhoz, és tartók jármű-töltőcsatlakozókhoz  

Védőfedelek nyilvános töltőaljzatokhoz, és tartók jármű-töltőcsatlakozókhoz

A töltőcsatlakozó rendszerek kiegészítésére különböző tartozékok és kiegészítő anyagok állnak rendelkezésre. Ezekkel tesztelhető a töltési folyamat, illetve hasznos funkciók, pl. a környezeti hatások elleni jobb védelem valósíthatók meg.

  • Tartók jármű-töltőcsatlakozókhoz (parkolópozíciók)
  • Védőfedelek, tömítések és falra szerelő keretek nyilvános töltőaljzatokhoz
  • Reteszelő aktuátorok

Bővebb információ

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

A gyorstöltés új dimenziója

A High Power Charging alkalmazásával az elektromobilitás alkalmassá válik a mindennapokra.

High Power Charging Technology
High Power Charging Technology

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás