Töltőaljzatok elektromos autókhoz és haszonjárművekhez

Töltőaljzatok elektromos autókhoz

A mindenfajta elektromos járműhöz használható töltőinterfész

Nagy teljesítményű töltőaljzatok járműgyártók és átalakítók számára.

Vissza ide: Töltőkábelek és töltőaljzatok

Kategóriák

Keresés a következő helyen: Töltőaljzatok elektromos autókhoz

Az összes termék megjelenítése ebben a kategóriában

Járműcsatlakozónak is nevezett CCS töltőaljzatainkkal az elektromos járművek az AC és DC töltőcsatlakozókra nézve közös csatlakozóprofilnak köszönhetően váltakozó és egyenárammal is tölthetők. A kombinált töltőrendszert azért fejlesztettük ki, hogy csökkentsük a beépítési teret az elektromos járműben, egyszerűsítsük a töltést, és nagy töltőteljesítménnyel gyorsan pótolhassuk a hatótávolságot. Emellett GB/T szabványú töltőaljzatokat is szállítunk.

Előnyei

  • Gyors és pontos hőmérséklet-érzékelés az összes érintkezőn, ami a gyors beavatkozás alapja
  • Hatékony teljesítményátvitel és hosszú idejű stabilitás az ezüstözött érintkező felületeknek köszönhetően
  • Egységes befoglaló méretek a beépítési térre vonatkozóan, egységes csavarozási pontok és külső körvonal (csak CCS töltőaljzatoknál)
  • Védősapkákkal az AC és DC érintkezőkhöz (csak CCS töltőaljzatoknál)
  • A fejlesztés és a gyártás az IATF 16949 és az ISO 9001 gépjárműszabványnak megfelelően történt
  • Az LV124, LV214, LV215-2, GB/T jelű járműipari szabványok válogatott tesztjeinek megfelelően vizsgálva

Fontos tudnivaló

Vegye figyelembe, hogy ezek a termékek online nem rendelhetők. A fejlesztést, gyártást és forgalmazást kizárólag a PHOENIX CONTACT E-Mobility GmbH cég végzi. Kérdések esetén használja a jobbra fent megadott kapcsolatfelvételi lehetőségeket.

Univerzális CCS töltőaljzatok Észak-Amerika számára

CCS 1. típusú járműcsatlakozók  

CCS 1. típusú járműcsatlakozók AC és DC töltéshez Észak-Amerikában

Ezek a járműcsatlakozók elektromos járművek váltakozó árammal (AC) és egyenárammal (DC) való töltésére alkalmasak a CCS 1 amerikai szabvány szerint.

A járműcsatlakozót a töltési folyamat alatt egy elektromechanikus aktuátor reteszeli.

  • DC: 125 A vagy 200 A, 850 V
  • AC: 20 A vagy 32 A, 250 V, 1 fázisú
  • 12 V-os reteszelő aktuátor

Univerzális CCS töltőaljzatok Európa számára

CCS 2. típusú járműcsatlakozók  

CCS 2. típusú járműcsatlakozók AC és DC töltéshez Európában

Ezek a járműcsatlakozók elektromos járművek váltakozó árammal (AC) és egyenárammal (DC) való töltésére alkalmasak a CCS 2 európai szabvány szerint.

A járműcsatlakozót a töltési folyamat alatt egy elektromechanikus aktuátor reteszeli.

  • DC: 125 A vagy 200 A, 850 V
  • AC: 20 A vagy 32 A, 250 V vagy 480 V, 1 vagy 3 fázisú
  • 12 V-os vagy 24 V-os reteszelő aktuátor

Univerzális DC töltőaljzatok Kína számára

GB/T járműcsatlakozók  

GB/T szabványú járműcsatlakozók DC töltéshez Kínában

Ezek a járműcsatlakozók elektromos járművek egyenárammal (DC) való töltésére alkalmasak a kínai GB/T szabvány szerint.

  • DC: 125 A vagy 250 A, 1000 V DC
  • reteszelő aktuátor nélkül

Egységes méretek

A CCS töltőaljzatok a külső körvonalak szempontjából egységes méretűek. Ez lehetővé teszi az elektromos járművek gyártóinak, hogy a jármű karosszériájába mindig ugyanazt a beépítési teret tervezzék be. Az Észak-Amerikai piacra szánt járműcsatlakozó (CCS 1-es típus) ugyanúgy illeszkedik bele, mint az európai piacra tervezett járműcsatlakozó (CCS 2-es típus).

Nagy pontosságú hőmérsékletmérés

A PT1000 hőmérséklet-érzékelő jelleggörbéje  

A PT1000 hőmérséklet-érzékelő jelleggörbéje

A biztonságos töltési folyamathoz a nagyteljesítményű érintkezők hőmérsékletének felügyelete is hozzá tartozik. Ha túlmelegedés lép fel, pl. magas kültéri hőmérséklet vagy túlterhelés miatt, akkor ezt PT1000-es ellenállásos hőmérséklet-érzékelők érzékelik. Túlmelegedés esetén a töltésvezérlő a töltési folyamatot lekapcsolhatja, ill. csökkentheti a töltőteljesítményt.

Biztonságos reteszelés töltés közben

Aktuátoros reteszelés a CCS töltőaljzatban  

Aktuátoros reteszelés a CCS töltőaljzatban

A CCS töltőaljzatok szabványos módon elektromechanikus reteszelő aktuátorral vannak ellátva. Ez a töltési folyamat során oldalt, illetve közvetlenül a csatlakozóprofil reteszelőhorgával reteszeli a jármű-töltőcsatlakozót.

Az aktuátorcsap nagy húzóerőnek is ellenáll. Ezáltal biztonságosan megakadályozza a jármű-töltőcsatlakozó kihúzását a töltési folyamat közben.

Kérjen ajánlatot most

Érdeklik Önt univerzális járműcsatlakozóink, és szeretne kapni egy részletes ajánlatot? Használja ehhez űrlapunkat:

Vevőspecifikus töltőaljzatok fejlesztése

Vevőspecifikus töltőaljzatok  

Vevőspecifikus töltőaljzatok autógyártók számára

Az Ön beépítési helyre, töltőteljesítményre és megvalósítandó funkciókra vonatkozó követelményeinek megfelelően sorozatgyártásra alkalmas ún. járműcsatlakozókat (inlet) fejlesztünk elektromos járműveihez.

Ennek során olyan elemeket is beépítünk a töltődugaszba és a töltőcsatlakozó-fedélbe, mint pl. a LED-es kijelző, a világítás, a kezelőelemek vagy a reteszelés.

Az intelligens hűtési koncepciók és a különösen pontos hőmérsékletmérés alkalmazásával csökkentjük a vezeték-keresztmetszeteket és ezáltal a teljes töltőrendszer költségeit.

Az Ön vevőspecifikus töltőaljzatokra vonatkozó ajánlatkérése

Önök autógyártók és egy speciális járműcsatlakozóra van szükségük a következő szériajárművükhöz? Ne késlekedjenek, lépjenek kapcsolatba velünk. Mi rögtön jelentkezünk és megbeszéljük Önökkel a részleteket.

PHOENIX CONTACT
E-Mobility GmbH

+49 52 35/34 38 90

Hainbergstraße 2
D-32816 Schieder-Schwalenberg

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás