Dugaszolható töltőaljzatok töltőállomásokhoz és fali dobozokhoz

Dugaszolható töltőaljzatok töltőállomásokhoz

A ‑3‑ módú töltőkábelhez való csatlakozóaljzat

Előkonfekcionált nyilvános töltőaljzatok AC töltőpontokba való beépítéshez.

Vissza ide: Töltőkábelek és töltőaljzatok

Kategóriák

Keresés a következő helyen: Dugaszolható töltőaljzatok töltőállomásokhoz

Az összes termék megjelenítése ebben a kategóriában

Előkonfekcionált AC dugaszolható töltőaljzataink 26 kW maximális töltőteljesítménnyel teszik lehetővé járműakkumulátorok Mode 3 töltését egy vagy három fázisú töltőkábelen keresztül. A csatlakozóaljzatokhoz a kínai szabvány szerinti GB/T vagy az európai IEC 62196-2 szabvány szerinti 2. típusú csatlakozók illeszkednek. A fröccsenő víz elleni IP54 védettséget megfelelő védőfedelek teszik lehetővé.

Előnyei

  • Teljes termékkínálat 2. típushoz és GB/T-hez
  • A helytakarékos kialakítás miatt kompakt fali dobozokhoz is alkalmas
  • Moduláris felépítésével rugalmasan alkalmazható fal előtti és fal mögötti szereléshez
  • A beépített reteszelő aktuátornak, a pozíciófelismerésnek és a kézi vészkioldásnak köszönhetően magas fokú a biztonság a töltési folyamat közben
  • Hatékony teljesítményátvitel és hosszú idejű stabilitás az ezüstözött érintkezőfelületeknek köszönhetően
  • A levezető csonkkal rendelkező beépített víztelenítő rendszer révén nincs probléma a kondenzvízzel
  • A fejlesztés és a gyártás az IATF 16949 és az ISO 9001 gépjárműszabványnak megfelelően történt

Töltés váltakozó árammal, 3. töltési mód, „B” eset

 3. töltési mód, „B” eset  

3. töltési mód, „B” eset

A 3. töltési módú AC nyilvános töltőaljzatok a „B” töltési esetben szükségesek. Ez azt jelenti, hogy az általában a csomagtérben tárolt mobil AC töltőkábeleket lehet ide csatlakoztatni.

Dugaszolható töltőaljzatok Európa számára

2. típusú dugaszolható töltőaljzat védőfedéllel, falra szerelő kerettel és aktuátorral  

2. típusú dugaszolható töltőaljzat illeszkedő védőfedéllel

Az IEC 62196 szabvány szerinti 2. típusú nyilvános töltőaljzatok Európában használhatók. A Phoenix Contact ehhez különböző kialakításokat kínál:

  • moduláris felépítéssel és hátoldali védőfedél-csavarozással, elő- és hátlapra való szereléshez
  • Easy-Mount kivitelben előoldali védőfedél-csavarozással, hátlapra való szereléshez

Az Easy-Mount dugaszolható töltőaljzat ebben az esetben a hozzá tartozó rögzítőkerettel erősíthető a készülékfalra. Így az Easy-Mount védőfedél kényelmesen, a fali doboz vagy a töltőoszlop felnyitása nélkül cserélhető.

  • 20 A / 250 V AC (metrikus)
  • 20 A / 480 V AC (metrikus)
  • 32 A / 250 V AC (metrikus)
  • 32 A / 480 V AC (metrikus)

Dugaszolható töltőaljzatok Kína számára

GB/T szabványú dugaszolható töltőaljzat aktuátorral  

GB/T típusú dugaszolható töltőaljzat illeszkedő védőfedéllel

A GB/T 20234 szabvány szerinti nyilvános töltőaljzat a kínai infrastruktúrában való töltésre használható. Nagyon hasonlít a 2. típusú dugaszolható töltőaljzathoz. A szabványnak megfelelően a reteszelő aktuátor kiegészítésére a nyilvános töltőcsatlakozó emelőkarja számára egy bevágás is található. Ezenkívül az új GB/T szabványnak megfelelően minden nagy teljesítményű érintkező beépített hőmérséklet-érzékelővel van ellátva.

  • 20 A / 220 V AC (metrikus)
  • 20 A / 440 V AC (metrikus)
  • 32 A / 220 V AC (metrikus)
  • 32 A / 440 V AC (metrikus)

Gyors és rugalmas szerelés

A dugaszolható töltőaljzatok moduláris, helytakarékos felépítése rugalmas fal előtti és fal mögötti szerelést tesz lehetővé kompakt fali dobozok esetén is. Opcionálisan víztelenítő tömlő és védőfedelek különféle típusait is felszerelhetők. Igény esetén a vezetékvégeket lépcsős vágással, konfekcionálva vagy kompakt kialakításban kaphatja meg.

Biztonságos töltési folyamat

Egy reteszelő aktuátor biztonságosan megakadályozza a nyilvános töltőcsatlakozó kihúzását a töltési folyamat közben. Az aktuátorban található elektronika vezérli a reteszelést és lekérdezi az aktuális állapotot. Vészhelyzetben, pl. áramkimaradás esetén a reteszelő aktuátort a töltőoszlop nyitásával kézzel is oldani lehet.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/hu?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/huhu/web/main/products/a_z_list/a_z_list

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás