Vissza az Áttekintéshez

Az Ön egyedi szoftvermegoldásának programozása

Vannak Önnek olyan speciális követelményei, amelyeket a mi EV Charging Suite standard szoftverünkkel nem tud lefedni? Mi támogatjuk Önt hálózatba kapcsolt töltőhálózatának megvalósításában. Megfelelő szoftverrészegységek segítségével meg tudjuk valósítani pl. a töltésmenedzsmentet, az intuitív felhasználóvezetést vagy a beépítést az elszámolórendszerekbe az Open Charge Point Protocol (OCPP) segítségével.

Előnyei

  • Az Ön töltőhálózata egyedi koncepciójának kialakítása
  • IEC 61851 szabványú szoftvermodulok
  • Az OCPP és SQL kommunikációs protokolloknak köszönhetően a töltőállomás beköthető a menedzsmentrendszerbe
  • A fejlesztés és a gyártás az IATF 16949 és az ISO 9001 gépjárműszabványnak megfelelően történt

Kérjen ajánlatot egyéni megoldására!

Konkrét kérdése van? Akkor elegendő, ha rövid üzenetet küld nekünk a kapcsolatfelvételi űrlapunkon keresztül a következőkre vonatkozóan:

  • Az Ön töltőállomásainak üzemeltetésére szolgáló szoftver
  • Az alkalmazói programja megírásához és bővítéséhez szükséges szoftverkomponensek

Rögtön jelentkezünk, és megbeszéljük a nyitott részleteket. Ön rövid időn belül informatív ajánlatot kap.

Kommunikáció a jármű és a backend rendszerek között

A szoftvermodulok lehetővé teszik a kommunikációt a jármű és a backend rendszer között.  

A szoftvermodulok lehetővé teszik a kommunikációt a jármű és a backend rendszer között.

Egyéni koncepció kialakítása

Támogatjuk Önt egyéni töltőhálózata koncepciójának kialakításában:

Szoftverrészegységek félnyilvános töltőhálózathoznyilvános töltőhálózathoz
Kulcsos kapcsoló x 
RFID kártyaxx
Okostelefon-alkalmazásxx
Elszámoló rendszerek x
Menedzsmentrendszerekxx

Szakértelmünk – funkciók

Támogatjuk Önt a töltési módok és a hozzájuk tartozó kommunikáció alkalmazásában:

Töltési módok AC és DC
ProtokollokOCPP, SQL, CAN, Modbus RTU
InterfészekEthernet, digitális I/O-k, soros kommunikáció (RS-485, RS-232)

A mi szaktudásunk – könyvtárak

Támogatjuk Önt minden alkalmazási esetnél a hozzájuk tartozó könyvtárakkal és funkcionális egységekkel:

Protokollok/interfészekKönyvtárakFeladat
EM-CP-PPE-Mobility LibKommunikáció a töltésvezérlőkkel
EVCC BasicE-Mobility LibKommunikáció a töltésvezérlőkkel
OCPPOCPP LibKommunikáció a backend rendszerekkel
SQLSQL LibraryKapcsolat központi adatbázisokkal
ModbusModbus LibEnergiaértékek kiolvasása a mérőkészülékekből
Soros kommunikációCOM SerialRFID-olvasók integrálása

Vissza az Áttekintéshez
További információk
  • Az Ön egyedi szoftvermegoldásának programozása

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás