Töltésvezérlők

Töltésvezérlők

Áramtankolás – biztonságosan, rugalmasan

Töltésvezérlőinkkel minden töltőoszlopot üzemeltethet, legyenek azok magántulajdonúak, félnyilvánosak vagy nyilvánosak.

Vissza ide: Töltéstechnika az elektromobilitás számára

Kategóriák

Keresés a következő helyen: Töltésvezérlők

Az összes termék megjelenítése ebben a kategóriában

A Phoenix Contact vezérlő és felügyeleti komponensei lehetővé teszik az AC és DC töltőállomások és rendszerek aktuális szabványok és standardok szerinti kialakítását. A széles termékkínálat lehetővé teszi különféle infrastrukturális koncepciók megvalósítását a magántulajdonú, kereskedelmi vagy nyilvános alkalmazási területeken, speciális követelmények szerint.

Előnyei

  • Szabványoknak megfelelő termékek töltőoszlopok létrehozásához
  • Intelligens töltőhálózatok a szabványosított kommunikációs protokollok révén
  • Összehangolt rendszerelemek az Ön követelményei szerint
  • Nagy rugalmasság a számos konfigurációs lehetőségnek köszönhetően
  • A fejlesztés és a gyártás az 16949 és az ISO 9001 szabványnak megfelelően történt

AC töltésvezérlők

Töltésvezérlők AC alkalmazásokhoz  

Töltésvezérlők AC alkalmazásokhoz

A Phoenix Contact töltésvezérlői az érvényes nemzetközi IEC, GB/T és SAE szabványok és standardok szerint felügyelik és vezérlik az elektromos járművek töltését. Az elektromobilitás minden alkalmazásához megfelelő vezérlési megoldást bocsátunk rendelkezésre.

Különbségi áram felügyelet

Modulok a különbségi áramok felügyeletére, egy vagy két töltési ponthoz  

Egy- és kétcsatornás különbségiáram-felügyelet

A különbségi hibaáram-modulok az AC és DC hibaáramokat az IEC 62752 követelményeinek megfelelően érzékelik. A meglevő hibaáram-berendezésekkel kombinálva ezek a modulok megemelik a szabvány által megkövetelt védelmi szintet az elektromos járművek töltésekor.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Szolgáltatás


Egy egyszerű AC töltőoszlop felépítése

A telepítéstől a használatra kész töltőoszlopig.

További információk

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás