Töltőkábelek és töltőaljzatok az elektromobilitás számára

Töltőkábelek és töltőaljzatok

Biztonságos, megbízható és kényelmes

Dugaszolható töltőcsatlakozó rendszereink mértékadóak az elektromos hajtású járművek energiaellátása terén.

Vissza ide: Töltéstechnika az elektromobilitás számára

Kategóriák

  • DC töltőkábelek
    DC töltőkábelek

    Töltőkábelek gyors CCS 1. és CCS 2. típusú, valamint GB/T szabványú Mode 4 DC töltéshez.

  • AC töltőkábelek
    AC töltőkábelek

    Töltőkábelek hagyományos váltakozó áramú Mode 3 töltéshez az 1. és 2. típusnak, valamint a GB/T szabványnak megfelelően.

  • Tartozékok
    Tartozékok töltőkábelekhez és töltőaljzatokhoz

    Tartók és javítókészletek töltőkábelekhez, valamint védőfedelek nyilvános töltőaljzatokhoz.

Keresés a következő helyen: Töltőkábelek és töltőaljzatok

Az összes termék megjelenítése ebben a kategóriában

Az ezüstözött teljesítmény- és jelérintkezőknek, a nagy pontosságú hőmérséklet-felügyeletnek és a beépített reteszelésnek köszönhetően töltőkábeleink és töltőaljzataink biztonságosan és megbízhatóan üzemelnek. Megfelelő ergonómiai kialakításuknak köszönhetően könnyen és kényelmesen kezelhetők.

Előnyei

  • Teljes és a szabványnak megfelelő termékprogram az 1. típushoz, a 2. típushoz és a GB/T szabványhoz
  • Hatékony teljesítményátvitel és hosszú idejű stabilitás az ezüstözött érintkező felületeknek köszönhetően
  • Biztonságos töltés hőmérséklet-felügyelettel és innovatív reteszelő mechanizmusokkal
  • A fejlesztés és a gyártás az IATF 16949 és az ISO 9001 gépjárműszabványnak megfelelően történt

Dugaszolható töltőcsatlakozó rendszerek világszerte minden felhasználásra

Az összes dugaszolható töltőcsatlakozó rendszer áttekintése  

Az összes dugaszolható töltőcsatlakozó rendszer áttekintése

Legyen szó váltakozó áramú hálózati vagy gyors egyenáramú töltésről – a Phoenix Contact világszerte használható dugaszolható töltőcsatlakozó rendszereket kínál.

  • 1. típus Észak-Amerika és Japán számára
  • 2. típus Európa és további országok számára
  • GB/T típus Kína számára

DC töltőkábelek gyorstöltő oszlopokhoz

DC töltőkábelek egyenáramú gyorstöltéshez  

DC töltőkábelek egyenáramú gyorstöltéshez

Nálunk szabványos töltőkábeleket talál, amelyek világszerte használhatók az egyenáramú gyorstöltéshez. A töltőteljesítmény legfeljebb 250 kW lehet.

A High Power Charging Technology (HPC) számára kínált hűtött változatokkal már 500 kW töltőteljesítmény is elérhető. A töltési folyamat ideje így összemérhetővé válik a belső égésű motoros járművek tankolásával.

AC töltőkábel elektromos autókhoz, töltőoszlopokhoz és fali dobozokhoz

AC töltőkábelek hagyományos váltakozó áramú töltéshez  

AC töltőkábelek hagyományos váltakozó áramú töltéshez

A hagyományos váltakozó áramú töltéshez a legfeljebb 26 kW töltőteljesítményhez használható AC töltőkábelek teljes választékát kínáljuk.

A nyitott vezetékvégű, töltőoszlopra vagy fali dobozra csatlakoztatható változatokon kívül a csomagtartóban elhelyezhető mobil kábelek is kaphatók.

Az ergonomikus kialakítást és modern formanyelvet a Német dizájn díjjal és az iF dizájn díjjal tüntették ki.

Dugaszolható töltőaljzatok töltőállomásokhoz és fali dobozokhoz

Nyilvános töltőaljzatok aktuátorral, védőfedéllel és falra szerelő kerettel  

2. típusú nyilvános töltőaljzatok védőfedéllel

Nyilvános töltőaljzataink AC töltőoszlopokban és fali dobozokban alkalmazhatók, és lehetővé teszik a jármű mobil töltőkábellel való töltését.

Kínálunk az európai 2. típusú szabványnak és a kínai GB/T szabványnak megfelelő töltőaljzatokat is. Az észak-amerikai és japán 1. típus szabványa nem tartalmaz nyilvános töltőaljzatot.

CCS töltőaljzatok elektromos autókhoz és haszonjárművekhez

CCS járműcsatlakozók AC és DC töltéshez  

CCS töltőaljzatok elektromos járművek AC és DC töltéséhez

Az amerikai és európai kombinált töltési rendszer (Combined Charging System, CCS) számára alkalmas univerzális járműcsatlakozók egyetlen csatlakozóprofillal teszik lehetővé a DC és az AC töltést egyaránt.

Az úgynevezett betétek egységes méretének köszönhetően minden autógyártó ugyanazt a beépítési helyet tarthatja fenn a karosszériában.

A CCS töltőaljzatok mellett nálunk a kínai GB/T szabványnak megfelelő DC töltőaljzatok is megtalálhatók.

Tartozékok töltőkábelekhez és töltőaljzatokhoz

Védőfedelek töltőaljzatokhoz és tartók töltőkábelekhez  

Védőfedelek töltőaljzatokhoz és tartók töltőkábelekhez

AC és DC töltőkábelekhez használható tartóink biztos időjárás elleni védelmet és tárolóhelyet nyújtanak a jármű-töltőcsatlakozók számára a töltési szünetekben.

A nyilvános AC töltőaljzatok csapadék és vandalizmus elleni védelméhez önműködően nyíló és záródó védőfedeleket is talál választékunkban.

Javítókészleteink segítségével a sérült HPC jármű-töltőcsatlakozók csatlakozóprofil-keretei és teljesítményérintkezői gyorsan és olcsón kicserélhetők.


További információk

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

A gyorstöltés új dimenziója

A High Power Charging alkalmazásával az elektromobilitás alkalmassá válik a mindennapokra.

High Power Charging Technology
High Power Charging Technology

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás