Töltéstechnika az elektromobilitás számára

Töltéstechnika az elektromobilitás számára

Úttörő szerep az elektromobilitás terén

A Phoenix Contact töltéstechnikája felállítja a mércét az elektromobilitás terén.

Vissza ide: Termékek

Kategóriák

  • E-mobilitás töltőcsatlakozó-rendszerek
    Az e-mobilitás dugaszolható csatlakozói

    Váltakozó áramú töltőkábel, egyenáramú töltőkábel és nyilvános töltőaljzatok hozzátartozó csapófedéllel, tartókkal és vizsgálóadapterekkel.

  • Töltésvezérlők
    E-mobilitáshoz való töltésvezérlők

    Váltakozó áramú töltővezérlések privát, ipari felhasználású vagy nyilvános töltéshez differenciáláram-felügyeleti modulokkal és hálózatkimaradás kiegészítő modulokkal.

  • Szoftver az e-mobilitás számára
    Szoftverösszetevők a töltés menedzselésének megvalósítására

    Szoftvermodulok töltőkezelés megvalósításához, intuitív felhasználóvezetéshez vagy OCPP (nyitott töltési protokoll) alapú elszámoló rendszerbe történő integráláshoz

Keresés a következő helyen: Töltéstechnika az elektromobilitás számára

Az összes termék megjelenítése ebben a kategóriában

A Phoenix Contact töltőcsatlakozó-rendszerei és töltésvezérlői kiválóan alkalmazhatók tetszőleges hétköznapi helyzetekben – mind a gyors egyenáramú töltésnél, mind a hagyományos váltakozó áramú töltésnél. A hozzáillő szoftvermodulokkal Ön egyedi megoldást találhat a saját töltőhálózatához.

Előnyei

  • Sokrétű alkalmazhatóság a széles termékválasztéknak köszönhetően
  • Nagy rugalmasság a magán, ipari és nyilvános töltőhálózatok terén a sokféle konfigurációs lehetőséggel ellátott töltésvezérlők révén
  • Egyedi elképzelések szerint alakíthatja ki Ön is töltőhálózatát a különböző infrastrukturális koncepcióknak és szoftvermoduloknak köszönhetően

Töltőcsatlakozó-rendszerek az e-mobilitás számára

Töltőcsatlakozó-rendszerek: DC GB/T, AC 1. típus, CCS 2. típus  

Töltőcsatlakozók az e-mobilitás számára

Legyen szó váltakozó áramú hálózati vagy gyors egyenáramú töltésről, a Phoenix Contact 1. típusú, 2. típusú és GB szabvány szerinti töltőkábeleket kínál. Az AC és DC töltőcsatlakozók biztonságosak, megbízhatóak, kialakításuk felhasználóbarát.

  • Kombinált AC/DC töltőrendszer (CCS)
  • AC dugaszolható rendszerek az 1. és a 2. típushoz
  • GB szabványú AC és DC dugaszolható rendszer
  • DC töltőrendszer elektromos haszonjárművekhez

Töltésvezérlők az e-mobilitás számára

EV Charging Control a nyilvános és ipari területre: Basic és Advanced  

EV Charge Control Basic és Advanced

A Phoenix Contact töltésvezérlői az érvényes nemzetközi IEC, GB és SAE szabványok és standardok szerint felügyelik és vezérlik az elektromos járművek töltését. Az elektromobilitás minden alkalmazásához megfelelő vezérlési megoldást bocsátunk rendelkezésre.

Különbségiáram-felügyelet az e-mobilitás számára

Az e-mobilitáshoz való különbségi hibaáram-modulok észlelik az AC és DC hibaáramokat.  

Egy- és kétcsatornás különbségiáram-felügyeleti modul

Az EV-RCM sorozatú különbségi hibaáram-modulok az AC és DC hibaáramokat az IEC 61851 szabványnak megfelelően érzékelik. A meglevő hibaáram-berendezésekkel kombinálva ezek a modulok megemelik a szabvány által megkövetelt védelmi szintet az elektromos járművek töltésekor.

Szoftver az e-mobilitás számára

Szoftver az e-mobilitás számára, a töltőhálózat támogatására  

Szoftver az e-mobilitás számára

A Phoenix Contact töltésvezérlői szabványos interfészekkel vannak felszerelve. Ezért alkalmazni lehet őket a töltéskezelés megvalósítására, az intuitív felhasználóvezetésre vagy a pl. OCPP (Open Charge Point Protocol, nyitott töltési protokoll) rendszerű elszámoló rendszerekbe történő integrálásra szolgáló megfelelő szoftvermodulokkal.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Szolgáltatás


T2-es kombinált töltőrendszer (CCS)

Töltés váltóáramú hálózatról vagy gyorstöltés egyenárammal.


Újdonságok

Megoldások az elektromobilitás számára

Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/hu?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/huhu/web/main/solutions/entry_page/entry_page

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás