Kábelezés vasúti alkalmazásokhoz

Kábelezés vasúti alkalmazásokhoz

Dugaszolható csatlakozók sínhez kötött járművekhez

A speciális anyagkiválasztásnak köszönhetően termékeink megfelelnek a magas vasúti követelményeknek.

Vissza ide: Kábelezés speciális alkalmazásokhoz

Kategóriák

Keresés a következő helyen: Kábelezés vasúti alkalmazásokhoz

Az összes termék megjelenítése ebben a kategóriában

Legyen szó a pályaudvarról, vezérlési feladatokról vagy a sínhez kötött járművek belsejéről − vasúti kábelezési összetevőink rugalmas módon alkalmazhatók.

Előnyei

  • Rugalmas alkalmazhatóság – a vasúti alkalmazások minden területére a megfelelő termékeket
  • Biztonság a lángállóságnak köszönhetően: speciálisan megválasztott műanyagok a dugaszolható csatlakozókban és vezetékekben
  • a speciális rezgéscsillapítónak köszönhetően a reteszelés biztonságos
  • Ellenállóság a hőmérsékleti behatásoknak: kibővített hőmérséklet-tartományban teszteltük, és hősokknak is kitettük
  • Megbízható jelátvitel: 360°-os árnyékolás az elektromágnesesen terhelt környezetben

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Konfigurátor

Hozzon létre termékeket és megoldásokat egyéni alkalmazásához.

Szenzor/aktor kábelezés

Szolgáltatás

M12-es push-pull dugaszcsatlakozók

Egyszerű és biztonságos dugaszolás.

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás