Kábelezés élelmiszeripari alkalmazásokhoz

A tiszta megoldás

A tiszta megoldás

Megbízható kábelezés magas higiéniai követelményeket támasztó környezetben.

Vissza ide: Kábelezés speciális alkalmazásokhoz

Kategóriák

  • Elosztódobozok terméklistája
    Elosztódobozok

    Az élelmiszeripar számára rozsdamentes acél házban elhelyezett és fixen csatlakoztatott PVC gerinckábellel felszerelt elosztódobozok állnak rendelkezésre.

  • Kábelek terméklistája
    Kábelek

    Az élelmiszerpiari konfekcionált kábelek különösen ellenálló anyagokból állnak.

Keresés a következő helyen: Kábelezés élelmiszeripari alkalmazásokhoz

Az összes termék megjelenítése ebben a kategóriában

A higiéniai biztonság az élelmiszeripar legfontosabb követelménye. A kábelezésnek bírnia kell az agresszív tisztítóeljárásokat és -szereket. Használja ezért a mi korrózióálló és különleges kialakítású kábelezéseinket.

Előnyei

  • Átfogó termékkínálat – a gyógyszer- és élelmiszeripar igényeinek megfelelően
  • Egyszerűen tisztítható: speciális higiénikus kialakítás
  • Az összes korróziónak kitett fém alkatrész az ellenálló 1.4404-es rozsdamentes acélból készült
  • A világos színű összetevőkön a szennyeződések gyorsan felismerhetők

Hygienic Design – a tiszta megoldás

Kábelezés rozsdamentes acél kivitelben  

Hygienic Design rozsdamentes acél és Washdown Design műanyag recés csavarral

Az élelmiszeripar magas védettségi, korrózióvédelmi és higiéniai követelményeket támaszt az összetevőkkel és anyagokkal szemben. A Phoenix°Contact teljes megoldást kínál erre területre is.

A speciális higiénikus kialakítású csatlakozók különösen könnyen tisztíthatók. A rozsdamentes acél általános korrózióvédelmet biztosít, a világos szín pedig könnyen felismerhetővé teszi a szennyeződéseket.

A csatlakozókkal szemben támasztott igények a felhasználási területtől függnek − a Phoenix Contact minden alkalmazáshoz megfelelő megoldást kínál.

A fémek és műanyagok ellenállóképessége

A Phoenix Contact élelmiszeripari kábeleinek ellenállóképessége: vizsgálati tanúsítványok  

Az élelmiszeripari kábelek anyagainak ellenállóképessége

Ragaszkodjon a biztonsághoz! Csak megbízható anyagokat alkalmazzon!

A Phoenix Contact által feldolgozott fémeket és műanyagokat teszteltük a szokásos tisztító- és fertőtlenítőszerek károsító hatását illetően:

  • P3-topactive DES,
  • P3-topax 19
  • P3-topax 56
  • P3-topax 66
  • P3-topax 91

További információ

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Konfigurátor

Hozzon létre termékeket és megoldásokat egyéni alkalmazásához.

Szenzor/aktor kábelezés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás