Kábelezés speciális alkalmazásokhoz

Termékkínálatunk különleges követelményekhez

Különleges követelményekhez

Kábelezési termékek igényes iparágak vagy speciális alkalmazások számára.

Vissza ide: Szenzor/aktor kábelezés

Kategóriák

Keresés a következő helyen: Kábelezés speciális alkalmazásokhoz

Az összes termék megjelenítése ebben a kategóriában

Speciális kábelezési kínálat válogatott anyagokkal, a követelményeknek és alkalmazási területnek megfelelően: tartós használat az élelmiszeriparban, a vasútiparban, a robotok és energiavezető láncok területén. Ezenkívül a szabadtéri nagy teljesítményű alkalmazásokhoz is megfelelő, speciális kábelezést kínálunk.

Előnyei

  • A higiénikus kialakítás és a válogatott anyagok következtében az élelmiszeriparban is használható
  • A tűz- és rezgésálló kivitel miatt vasúti szállításra alkalmas
  • UV- és korrózióállósága miatt kültéri használatra alkalmas
  • A rendkívül rugalmas speciális kábel miatt robotokban és energiavezető láncokban is használható
  • Nagy teljesítmény átvitele kis méretű alkalmazásokban is, az M12-Power termékválasztékkal

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Konfigurátor

Hozzon létre termékeket és megoldásokat egyéni alkalmazásához.

Szenzor/aktor kábelezés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás